TMUX1574
- 広い電源電圧範囲:1.5V~5.5V
- 小さいオン容量:7.5pF
- 小さいオン抵抗:2Ω
- 広い帯域幅:2GHz
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.8Vロジック互換
- 電源電圧を超える入力電圧に対応
- ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- 双方向の信号パス
- フェイルセーフ・ロジック
- 電源オフ保護 : 最大3.6Vの信号
- SN74CBTLV3257とピン配置互換
TMUX1574は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)スイッチです。TMUX1574は、4チャネルの2:1 SPDTスイッチ構成を提供します。動作電圧範囲が1.5V~5.5Vと広いため、サーバーや通信機器から産業用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース(SxA、SxB)ピンとドレイン(Dx)ピンで双方向のアナログおよびデジタル信号をサポートし、電源電圧を超えて、最高でVDD×2(最大入出力電圧は5.5V)の信号を通すことができます。
TMUX1574の信号経路には最大3.6Vの電源オフ保護が備えられ、電源電圧が取り除かれたとき(VDD = 0V)も絶縁を提供します。この保護機能がないと、内部ESDダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が流れ込み、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。
フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべての制御入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵 しているため、外部コンポーネントが不要になり、システムのサイズとコストを削減できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
16DYYPWEVM — Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages
BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板
TMAG5110-5111EVM は、デュアル・ホール・ラッチを搭載したロータリー・エンコーディング・ボードです。これらのラッチは、直交型に対応する個別の回路 (TMAG5110)、または速度と方向に対応する個別の回路 (TMAG5111) という両方の実装を採用しています。2 個の異なる磁気素子と、2 箇所の磁気素子配置場所オプションを用意してあるので、極とピッチの独立性、および磁気素子の配置場所の独立性に関するデュアル・ラッチの能力に注目することができます。
TMUXBQB-DYYEVM — 16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板
TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、16、20 ピン・リードレス・パッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
TIDA-00179 — 絶対位置エンコーダとのユニバーサル・デジタル・インターフェイス、リファレンス・デザイン
マスター実装はSitara (...)
TIDEP0057 — PRU-ICSS 上で AM437x を使用するマルチプロトコル・デジタル・ポジション・エンコーダ・マスター・インターフェイスのリファレンス・デザイン
TIDA-01021 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス・テスタ向けマルチチャネル JESD204B 15GHz クロックのリファレンス・デザイン
TIDEP-01001 — 車両乗員検出のリファレンス・デザイン
ミリ波センサを使用した車両の乗員検出に関するビデオをご覧ください。
追加情報
(...)
TIDA-01023 — レーダー / 5G ワイヤレス・テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス・デザイン
TIDA-01024 — レーダー / 5G ワイヤレス・テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン・クロックのリファレンス・デザイン
TIDEP0054 — サブステーション・オートメーション向け並列冗長プロトコル(PRP)イーサネットのリファレンス・デザイン
TIDA-010271 — Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
TIDA-010131 — レーダー、ワイヤレス、5G テスタ向け、マルチチャネル RF トランシーバ・クロッキングのリファレンス・デザイン
TIDA-01572 — デジタル入力 Class-D IV センス・オーディオ・アンプのステレオ評価モジュールのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。