TMUXBQB-DYYEVM
16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板
TMUXBQB-DYYEVM
概要
TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。
特長
- BQB、DYY、PW いずれかのパッケージに封止した TMUX デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- サーマル・パッドは、VSS または GND への接続、あるいはフローティングを選択可能
- 2.54mm のシャントを使用し、信号入力ごとに VDD、VSS、GND いずれかへの接続を選択可能
- 信号入力ごとに、プルアップ / プルダウン抵抗とシリーズ抵抗を実装するためのフットプリント
- 各入力に複数のデカップリング・コンデンサ用のフットプリント
- 端子台と電源の接続
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXBQB-DYYEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 12月 3日 | ||
データシート | TMUX405x 24V, 8:1, 1-Channel, 4:1, 2-Channel and 2:1, 3-Channel Multiplexers with 1.8V Logic データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 9月 18日 | |||
データシート | TMUX405x 24V、8:1、1 チャネル、4:1、2 チャネルおよび 2:1、3 チャネル マルチプレクサ、1.8V ロジック対応 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 9月 4日 | |
証明書 | TMUXBQB-DYYEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 2日 |