データシート
TMUX4052
- シングル電源電圧範囲:5V~24V
- デュアル電源電圧範囲: 最大 ±12V
- 低い静電容量:3pF
- -55℃~+125℃の動作温度範囲
- 双方向の信号パス
- レール・ツー・レール動作
- 1.8V ロジック互換
- ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
- ESD 保護 (HBM):2000V
- TMUX405x – 以下のデバイスとピン互換:
- 業界標準の 4051、4052、4053 マルチプレクサ
TMUX405x デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。 TMUX4051 は 8:1、1 チャネル・マルチプレクサ、 TMUX4052 は 4:1、2 チャネル・マルチプレクサ、 TMUX4053 は 2:1、3 チャネル・スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (5V~24V)、デュアル電源 (最大 ±12V)、または非対称電源 (V DD = 12V、V SS = -5V など) で動作します。電源電圧範囲が広い TMUX405x デバイスは、バッテリ試験装置から家電製品まで、幅広いアプリケーションで使用できます。
TMUX405x デバイスは、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (Dx) ピンで、V SS から V DD までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMUX405x 24-V、8:1、1 チャネル / 4:1、2 チャネル / 2:1、3 チャネル・マルチプレクサ、1.8V ロジック対応 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 4月 12日 |
製品概要 | How to Multiplex Multiple Loads to Scale Voltage and Current Measurement Ranges | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | Is the TMUX405x Logic Compatible with the CD405xB and CD74HCx405x | PDF | HTML | 2022年 9月 7日 | |||
アプリケーション概要 | 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXBQB-DYYEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 12月 3日 | |||
技術記事 | Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers | PDF | HTML | 2020年 9月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
16DYYPWEVM — Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages
16DYYPWEVM テスト・ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。 このテスト・ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TMUXBQB-DYYEVM — 16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板
TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。