TMUX1574は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)スイッチです。TMUX1574は、4チャネルの2:1 SPDTスイッチ構成を提供します。動作電圧範囲が1.5V~5.5Vと広いため、サーバーや通信機器から産業用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース(SxA、SxB)ピンとドレイン(Dx)ピンで双方向のアナログおよびデジタル信号をサポートし、電源電圧を超えて、最高でVDD×2(最大入出力電圧は5.5V)の信号を通すことができます。
TMUX1574の信号経路には最大3.6Vのが備えられ、電源電圧が取り除かれたとき(VDD = 0V)も絶縁を提供します。この保護機能がないと、内部ESDダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が流れ込み、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMUX1574 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
UQFN (16) | 2.60mm×1.80mm | |
SOT-23-THIN (16) | 4.20mm × 2.00mm |