TIDA-010131
レーダー、ワイヤレス、5G テスタ向け、マルチチャネル RF トランシーバ・クロッキングのリファレンス・デザイン
TIDA-010131
概要
フェーズドアレイ・レーダー、ワイヤレス通信テスタ、電子戦などの高速最終製品向けのアナログ・フロント・エンドは、同期マルチトランシーバ・シグナル・チェーンを必要とします。各トランシーバ・シグナル・チェーンは高速 A/D コンバータ(ADC)と D/A コンバータ(DAC)、クロック・サブシステムを搭載しています。このクロック・サブシステムは高精度遅延調整機能を搭載した低ノイズ・サンプリング・クロックを提供し、最小のチャネル間スキューのほか、信号対ノイズ比(SNR)、スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)、IMD3、実効ビット数(ENOB)などの最適なシステム性能を実現します。このリファレンス・デザインはマルチチャネル JESD204B クロックの生成と AFE7444 EVM によるシステム性能を可能にします。最大 2.6GHz の無線周波数に対応する 6GSPS/3GSPS DAC/ADC クロックにより、10ps を超える優れたチャネル間スキューを実現します。また、AFE7444 のデータシート仕様に匹敵する SNR や SFDR などのシステム性能を提供します。
特長
- 8T8R(8 送信 / 8 受信)RF サンプリング・アナログ・フロント・エンド向け JESD204B 準拠クロック・ソリューション
- 複数の RF AFE トランシーバに対応するデジタル機能同期
- 14 ビット RF サンプリング AFE 向けの低位相ノイズ・クロック生成
- 約 500fs 単位で位相遅延の微調整に対応し、複数のデバイスで位相同期を実現
- 高速コンバータ・カードとキャプチャ・カード(AFE7444EVM、TSW14J56EVM、TSW14J57EVM)をサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ31.ZIP (314 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74LVC2G53 — 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ・スイッチ (NanoFree™ パッケージが入手可能)
データシート: PDF | HTML開発を始める
評価基板 (EVM) 向けの GUI
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1