ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54318

アクティブ

2.95V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62813-Q1 アクティブ 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル・フランク・パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ Smaller solution size and high accuracy.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 350 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 350 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 2つの30mΩ (標準値) MOSFETにより3Aの負荷で高効率を実現
  • スイッチング周波数: 200kHz~2MHz
  • 温度範囲内での基準電圧: 0.8V ±1%
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワー・グッド出力
  • 動作時およびシャットダウン時の低い静止電流
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54318を使用するカスタム設計を作成
  • 2つの30mΩ (標準値) MOSFETにより3Aの負荷で高効率を実現
  • スイッチング周波数: 200kHz~2MHz
  • 温度範囲内での基準電圧: 0.8V ±1%
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワー・グッド出力
  • 動作時およびシャットダウン時の低い静止電流
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54318を使用するカスタム設計を作成

TPS54318デバイスは完全な機能を持つ6V、3A、同期整流降圧型電流モード・コンバータで、2つのMOSFETが内蔵されています。

TPS54318デバイスにはMOSFETが内蔵され、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数が可能なためインダクタのサイズが小さくなり、小型の3mm×3mmの熱的に強化されたQFNパッケージによりデバイスの占有面積が最小化されるため、小型のデバイスを設計できます。

TPS54318デバイスは、±1%の高精度基準電圧(VREF)により、温度にかかわらず各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の30mΩ MOSFETと標準値350µAの消費電流により、効率が最大化されます。ENピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2µAに低下します。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時にデバイスが保護されます。

SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。

TPS54318デバイスは完全な機能を持つ6V、3A、同期整流降圧型電流モード・コンバータで、2つのMOSFETが内蔵されています。

TPS54318デバイスにはMOSFETが内蔵され、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数が可能なためインダクタのサイズが小さくなり、小型の3mm×3mmの熱的に強化されたQFNパッケージによりデバイスの占有面積が最小化されるため、小型のデバイスを設計できます。

TPS54318デバイスは、±1%の高精度基準電圧(VREF)により、温度にかかわらず各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の30mΩ MOSFETと標準値350µAの消費電流により、効率が最大化されます。ENピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2µAに低下します。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時にデバイスが保護されます。

SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62813M アクティブ 2mm x 3mm QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、3A 降圧コンバータ Extended temperature -55 to +150.
TPSM82813 アクティブ オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール Module with integrated inductor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54318 2.95V~6V入力、3A出力、2MHz、同期整流降圧型 SWIFT™コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 5月 22日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 TPS54318/218 入力2.95V~6V 出力3A/2A 同期整流降圧コンバータ 2013年 12月 12日
アプリケーション・ノート 半導体およびICパッケージの熱評価基準 (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 6月 4日
製品概要 TPS54x18, TPS54478 2.95V~6V、2A/3A/4A/6A、2MHz、同期整流/降圧型 SWIFT DCDCコンバータ 2012年 9月 18日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
製品概要 TPS54318製品概要 2010年 7月 14日
ユーザー・ガイド TPS54318EVM-512 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2009年 9月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS54318 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM651.TSC (172 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54318 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM652.ZIP (63 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54318 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM897A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM640A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54218 2.95V ~ 6V 入力、2A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54318 2.95V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54319 3mm 角 QFN パッケージ封止、2.95V ~ 6V 入力、3A、2MHz、SWIFT™ 同期整流降圧コンバータ TPS54320 4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54418 2.95V ~ 6V 入力、4A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54521 17V 入力、5A 同期整流降圧コンバータ TPS54618 2.95V ~ 6V 入力、6A、同期整流・降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54620 4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS54622 ヒカップ電流制限機能搭載、4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS54821 ヒカップ電流制限機能搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流降圧コンバータ TPS56921 VID 制御機能搭載、4.5V ~ 17V、9A 同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54418EVM-375 TPS54418、3.3V 入力、1.8V 出力、4A SWIFT™ コンバータ評価モジュール TPS54620EVM-374 TPS54620、8V ~ 17V、6A SWIFT™ コンバータ評価モジュール
ソフトウェア
計算ツール
TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 および TPS54XXX 電流モード、降圧コンバータ、デザイン・カリキュレータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01021 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス・テスタ向けマルチチャネル JESD204B 15GHz クロックのリファレンス・デザイン

高速マルチチャネル・アプリケーションはシステムの SNR、SFDR(スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ)、ENOB(実効ビット数)を最適化するために、チャネル間スキューを管理可能な高精度クロッキング・ソリューションを必要とします。このリファレンス・デザインは TI の VCO 内蔵 LMX2594 広帯域 PLL の使用により個別のボード上で 2 個の高速チャネルをサポートでき、10MHz ~ 15GHz のクロックと JESD204B インターフェイス用 SYSREF を生成します。15GHz のクロック周波数の場合、10KHz のオフセット位相ノイズは -104dBc/Hz (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01023 — レーダー / 5G ワイヤレス・テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス・デザイン

High-speed multi-channel applications require low noise and scalable clocking solutions capable of precise channel-to-channel skew adjustment to achieve optimal system SNR, SFDR, and ENOB. This reference design supports high channel count JESD204B synchronized clocks using one master and multiple (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01024 — レーダー / 5G ワイヤレス・テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン・クロックのリファレンス・デザイン

High-speed multi-channel applications require low noise and scalable clocking solutions capable of precise channel-to-channel skew adjustment to achieve optimal system SNR, SFDR, and ENOB. This reference design supports scaling up JESD204B synchronized clocks in daisy chain configuration. This (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010131 — レーダー、ワイヤレス、5G テスタ向け、マルチチャネル RF トランシーバ・クロッキングのリファレンス・デザイン

フェーズドアレイ・レーダー、ワイヤレス通信テスタ、電子戦などの高速最終製品向けのアナログ・フロント・エンドは、同期マルチトランシーバ・シグナル・チェーンを必要とします。各トランシーバ・シグナル・チェーンは高速 A/D コンバータ(ADC)と D/A (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ