TPS54521
- MOSFET内蔵:57mΩ / 50mΩ
- 分割電源レール:PVINに1.6V~17V
- スイッチング周波数:200kHz~900kHz
- 外部クロックに同期
- リファレンス電圧:0.8V
- 低いシャットダウン時静止電流:2μA
- ヒカップ過電流保護
- プリバイアス出力への単調なスタートアップ
- 動作接合部温度範囲:–40°C ~ 125°C
- TPS54620とピン・コンパチブル
- 調整可能なスロー・スタート/電源シーケンシング
- 低電圧および過電圧監視用パワー・グッド出力
- 調整可能な入力低電圧ロックアウト
- SwitcherPro™ソフトウェア・ツールによるサポート
- SWIFT™関連のドキュメントおよびSwitcherPro™ については、http://www.ti.com/swift をご覧くだ さい。
- アプリケーション
- フラット・パネル・デジタル・テレビ
- セットトップ・ボックス、パーソナル・ビデオ・レ コーダ
- ネットブック
- 12Vバスからの高密度3.3V/5V配電
TPS54521は、フル機能の17V、5A同期整流・降圧型コンバータです。高い効率およびハイサイド/ローサイドMOSFETの内蔵により、小サイズの設計に最適化されています。電流モード 制御によって部品数を減らし、高いスイッチング周波数を選択してインダクタのサイズを抑えることで、さらなる省スペースを実現しています。
起動時の出力電圧上昇はSS/TRピンによって制御され、スタンドアロン電源またはトラッキングでの動作が可能です。また、イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ ピンを適切に構成することで、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル毎の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。あらかじめ設定した時間以上に わたって過電流状態が続いた場合は、ヒカップ保護が作動します。さらに、過熱保護機能により、チップ温度が過熱シャットダウン温度を超えるとデバイスがディスエーブルになります。 TPS54521は、熱特性が強化された3.5mm × 3.5mmの14ピンQFNパッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5V~17V入力、5A同期整流・降圧型SWIFT コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2011年 3月 22日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54521 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) | 2010年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54521EVM-607 — 評価モジュール、TPS54521 用、同期整流・降圧レギュレータ
The TPS54521EVM-607 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54521 Synchronous Step-Down Switcher with Integrated FET.
計算ツール
The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00570 — 高速 DLP サブシステム、工業用 3D 印刷、および、デジタル・リソグラフィ用、リファレンス・デザイン
高速 DLP® サブシステム・リファレンス・デザインは、高分解能、高速性、高信頼性が求められる産業用デジタル・リソグラフィーと 3D プリント・アプリケーション向けのシステム・レベルの DLP 開発ボード設計用のリファレンス・デザインを提供します。このリファレンス・デザインは最高分解能の DLP デジタル・マイクロミラー・デバイス DLP9000X と最高速のデジタル・コントローラ DLPC910 を統合することにより、最大のスループットを実現しています。さらに、400 万個以上のマイクロミラー(WQXGA 解像度)を搭載することにより、60 (...)
リファレンス・デザイン
TIDEP0011 — パワー・ソリューション、C667x DSP AVS コア(CVDD)用、ダイナミック・ボルテージ・スケーリング付き
このリファレンス・デザインは、Keystone マルチコア DSP、主に C66x シリーズに AVS コア電源(CVDD)を供給することを目的としています。C66x シリーズは、SmartReflex テクノロジーを使用して、DSP の電源電圧制御を可能にします。この要件を満たすために、このデザインは同期整流・降圧コンバータ(TPS56121)と、POL(ポイント・オブ・ロード)レギュレータ(LM10011)を組み合わせています。LM10011 は、DSP から 6 ビットまたは 4 ビットの VCNTL を受け入れ、TPS56121 の出力電圧を、DSP (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点