ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54618

アクティブ

2.95V ~ 6V 入力、6A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62867 アクティブ 1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ Newer generation of 6-A devices with <30mm² total BOM size.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000515 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の負荷で高効率を実現
  • 300kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ±1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • -40℃~150℃の動作時接合部温度範囲
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN パッケージ
  • TPS54418 とピン互換
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54618 を使用するカスタム設計を作成
  • 2 つの 12mΩ (標準値) MOSFET により 6A の負荷で高効率を実現
  • 300kHz~2MHz のスイッチング周波数
  • -40℃~+150℃の温度範囲全体で 0.8V ±1% の基準電圧
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UV および OV のパワー・グッド出力
  • -40℃~150℃の動作時接合部温度範囲
  • 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン WQFN パッケージ
  • TPS54418 とピン互換
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS54618 を使用するカスタム設計を作成

TPS54618 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54618 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54618 は、温度範囲全体で±1% の正確な基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。


内蔵の 12mΩ MOSFET と 515µA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA に低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロースタート・ピンにより制御されます。出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

SWIFT™ の他のドキュメントについては、TI Web サイトの www.ti.com/swift を参照してください。

TPS54618 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、6A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。

TPS54618 は、MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最大 2MHz と高いためインダクタのサイズを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) WQFN パッケージにより IC のフットプリントを最小化できるため、小型の設計を実現できます。

TPS54618 は、温度範囲全体で±1% の正確な基準電圧 (VREF) により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。


内蔵の 12mΩ MOSFET と 515µA (標準値) の消費電流により、効率を最大化できます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行すると、シャットダウン時の消費電流を 5.5µA に低減できます。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロースタート・ピンにより制御されます。出力が公称電圧の 93%~107% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。

周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

SWIFT™ の他のドキュメントについては、TI Web サイトの www.ti.com/swift を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54618 2.95V~6V、6A、 同期整流降圧 SWIFT コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 3月 30日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
製品概要 TPS54x18, TPS54478 2.95V~6V、2A/3A/4A/6A、2MHz、同期整流/降圧型 SWIFT DCDCコンバータ 2012年 9月 18日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54618EVM-606 — 評価モジュール、TPS54618 用、同期整流、降圧 SWIFT™ DC/DC コンバータ

The TPS54618EVM-606 is a fully assembled and tested curcuit for evaluating the TPS54618 6A, 2MHz Synchronous Step-Down SWIFT DC/DC Converter. The TPS54618EVM-606 operates from a 3V to 6V input and delivers a 1.8V output at 6A. The same board may be modified to provide different output voltages. (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54618 TINA-TI Average Reference Design

SLVM551.TSC (217 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54618 TINA-TI Average Spice Model

SLVM550.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54618 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM676.TSC (895 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54618 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM675.ZIP (64 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54618 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM546A.ZIP (78 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54618 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM349B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian