ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54218

アクティブ

2.95V ~ 6V 入力、2A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS628502 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、調整可能な周波数、降圧コンバータ Smaller solution size and high accuracy.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00035 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00035 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 2つの30mΩ (標準値) MOSFETにより2Aの負荷で高効率を実現
  • スイッチング周波数: 200kHz~2MHz
  • 温度範囲内での基準電圧: 0.8V ±1%
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワー・グッド出力
  • 動作時およびシャットダウン時の低い静止電流
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54218を使用するカスタム設計を作成
  • 2つの30mΩ (標準値) MOSFETにより2Aの負荷で高効率を実現
  • スイッチング周波数: 200kHz~2MHz
  • 温度範囲内での基準電圧: 0.8V ±1%
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワー・グッド出力
  • 動作時およびシャットダウン時の低い静止電流
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54218を使用するカスタム設計を作成

TPS54218デバイスは完全な機能を持つ6V、2A、同期整流降圧型電流モード・コンバータで、2つのMOSFETが内蔵されています。

TPS54218デバイスにはMOSFETが内蔵され、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数が可能なためインダクタのサイズが小さくなり、小型の3mm×3mmの熱的に強化されたQFNパッケージによりデバイスの占有面積が最小化されるため、小型のデバイスを設計できます。

TPS54218デバイスは、±1%の高精度基準電圧(VREF)により、温度にかかわらず各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の30mΩ MOSFETと標準値350µAの消費電流により、効率が最大化されます。ENピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2µAに低下します。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。

TPS54218デバイスは完全な機能を持つ6V、2A、同期整流降圧型電流モード・コンバータで、2つのMOSFETが内蔵されています。

TPS54218デバイスにはMOSFETが内蔵され、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数が可能なためインダクタのサイズが小さくなり、小型の3mm×3mmの熱的に強化されたQFNパッケージによりデバイスの占有面積が最小化されるため、小型のデバイスを設計できます。

TPS54218デバイスは、±1%の高精度基準電圧(VREF)により、温度にかかわらず各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の30mΩ MOSFETと標準値350µAの消費電流により、効率が最大化されます。ENピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2µAに低下します。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS628512 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、固定周波数、降圧コンバータ Smaller solution size and high accuracy.
TPSM82813 アクティブ オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール Module with integrated inductor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54218 2.95V~6V入力、2A出力、2MHz、同期整流降圧型 SWIFT™コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency at Higher Loads with High Switching Frequencies PDF | HTML 2021年 6月 16日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 How to get started with current sense amplifiers – part 2 PDF | HTML 2015年 5月 26日
その他の技術資料 TPS54318/218 入力2.95V~6V 出力3A/2A 同期整流降圧コンバータ 2013年 12月 12日
製品概要 TPS54x18, TPS54478 2.95V~6V、2A/3A/4A/6A、2MHz、同期整流/降圧型 SWIFT DCDCコンバータ 2012年 9月 18日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日
製品概要 TPS54218製品概要 2010年 7月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54218EVM-511 2-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2009年 9月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54218EVM-511 — TPS54218、6V 入力、1.8V 出力、2A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

The TPS54218EVM-511 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54218 regulator. The TPS54218EVM-511 is designed to provide up to 2A output current, from an input voltage of 3V to 6V (Vin start= 3.1V). The (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54218 PSpice Average Model

SLVM507.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54218 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLIM220B.ZIP (118 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54218 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMD99.ZIP (876 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS54218 TINA-TI Average Reference Design

SLVM531.TSC (800 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54218 TINA-TI Average Spice Model

SLVM530.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54218 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM139.TSC (193 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54218 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM138.ZIP (62 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010269 — ハンドヘルド超音波画像処理デバイスに向ける電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、新世代トランスミッタとレシーバを採用した、次世代 128 チャネル超音波スマート プローブへの電力供給を目的として構築されています。小型 (88mm × 45mm × 20mm) で、80% 以上の効率の 128 チャネルのスマート プローブ用のすべての電源機能が搭載されています。このトランスを使用しない高電圧電源 (25mA で ±75V) で、新しい昇圧レギュレータにより、このリファレンス デザインはほとんどのスマート プローブ アプリケーションに対応しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010057 — 超音波スマート プローブ電源のリファレンス デザイン

医療用画像処理、特にハンドヘルド超音波スマート プローブの分野で、技術者の皆様は技術の大幅な進歩と集積の高度化を活用して、高効率でノイズ耐性が高い電源ソリューションを小型サイズで作り出すことを求められています。このリファレンス デザインは、TX7332 送信チップと AFE5832LP 受信チップを採用し、128 チャネルの Tx (送信) と 64 チャネルの Rx (受信) を実施する TI の高性能超音波スマート プローブ ソリューションを想定した、電源とデータを取り扱うエンド ツー エンド (自己完結型) のソリューションを提示します。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian