TPS54218EVM-511

TPS54218、6V 入力、1.8V 出力、2A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TPS54218EVM-511

購入

概要

The TPS54218EVM-511 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54218 regulator. The TPS54218EVM-511 is designed to provide up to 2A output current, from an input voltage of 3V to 6V (Vin start= 3.1V). The switching frequency is externally set at a nominal 1000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54218 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54218 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54218 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54218EVM-511.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54218 2.95V ~ 6V 入力、2A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54218EVM-511 — TPS54218、6V 入力、1.8V 出力、2A SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS54218EVM-511 2-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2009年 9月 23日
データシート TPS54218 2.95-V to 6-V Input, 2-A Output, 2-MHz, Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter データシート (Rev. F) PDF | HTML 2020年 5月 4日
証明書 TPS54218EVM-511 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS54218 2.95V~6V入力、2A出力、2MHz、同期整流降圧型 SWIFT™コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 11月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ