TPS54620EVM-374
TPS54620、8V ~ 17V、6A SWIFT™ コンバータ評価モジュール
TPS54620EVM-374
概要
TPS54620EVM-374 は、TPS54620 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。ライン過渡および負荷過渡時に性能を向上させるには、外部周波数補償機能も簡素化できる一定周波数のピーク電流モード制御をデバイスに実装します。TPS54620 は、外部クロックと同期可能で、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションにも適しています。
特長
- 外部クロックに同期
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃ ~ 150℃
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
シミュレーション・モデル
TPS54620 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B) — SLIM101B.ZIP (118KB)
計算ツール
TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator
TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 14 10 2020
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc219 or www.ti.com/lit/xx/slvc219e/slvc219e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC219. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3