TPS54521EVM-607

評価モジュール、TPS54521 用、同期整流・降圧レギュレータ

TPS54521EVM-607

購入

概要

The TPS54521EVM-607 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54521 Synchronous Step-Down Switcher with Integrated FET.

特長
  • Split Power Rail: 1.6V to 17V on PVIN
  • 200kHz to 900kHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock On-the-fly
  • 0.8V Voltage Reference
  • Low 2µA Shutdown Quiescent Current
  • Monotonic Start-Up into Prebiased Outputs
  • -40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range
  • Adjustable Slow Start/Power Sequencing
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54521 17V 入力、5A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54521EVM-607 — 評価モジュール、TPS54521 用、同期整流・降圧レギュレータ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC351.ZIP (226 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54521 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 26日
証明書 TPS54521EVM-607 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 17V Input, 5A Output, Synchronous Step Down Switcher With Integrated FET データシート (Rev. C) 2013年 8月 28日
データシート 4.5V~17V入力、5A同期整流・降圧型SWIFT コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2011年 3月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ