SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN
SimpleLink™ MCU SDK 向け、TI 15.4 スタック プラグイン
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN
概要
SimpleLink™ SDK TI 15.4 スタック プラグインは標準的な SimpleLink マイコン (MCU) で TI の IEEE 802.11.15.4 スタックの使用を可能にするコンパニオン ソフトウェア パッケージです。ネットワーク プロセッサとして SimpleLink Sub-1GHz CC1310 ワイヤレス マイコンをサポートしています。また、SimpleLink MSP432™ ソフトウェア開発キット (SDK) や SimpleLink Wi-Fi® CC3220 SDK と組み合わせて動作し、TI 15.4 スタックの移植可能な実装を実現します。TI 15.4 スタックの機能をシームレスにモジュール方式で組込みシステムに追加可能なことから、さまざまな IoT インフラへのゲートウェイとして組込みデバイスを活用できるようになります。
特長
- POSIX 互換性を通じて TI-RTOS/FreeRTOS カーネルをサポート
- 複数の SimpleLink マイコン SDK 間でコード移植可能
- プラットフォームに依存しないネットワーク プロセッサ インターフェイス(NPI)
- API_MAC レイヤーをフル サポート
- 周波数ホッピング モード、ビーコン モード、ビーコン不使用モードをサポート
- 組込みソフトウェア ライブラリ
- デモ プログラムの例
- ソフトウェア API ガイド
- ソフトウェア ユーザー ガイド
ダウンロード
ドライバまたはライブラリ
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けTI 15.4 Stack プラグイン
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
汎用マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けTI 15.4 Stack プラグイン
Windows Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
macOS Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
Linux Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
汎用マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin Users Guide
リリース情報
The SimpleLink™ SDK TI 15.4 Stack Plug-in is a companion software package that enables the use of the IEEE 802.11.15.4 stack from TI on any standard SimpleLink microcontroller (MCU). This plug-in supports the SimpleLink Sub-1 GHz CC1310 wireless MCU as a network processor. This software package works in tandem with the SimpleLink MSP432™ software development kit (SDK) or the SimpleLink Wi-Fi® CC3220 SDK to provide a portable implementation of the TI 15.4 Stack. By being able to seamlessly and modularly add TI 15.4 stack functionality to an embedded system, a developer can enable their embedded device to become a gateway to various IoT infrastructures.
最新情報
Added TI 15.4 Gateway to IBM code example that demonstrates how to implement a Personal Area Network (PAN) Coordinator device that sends incoming data from a sensor device to the IBM Watson IoT service. Improved debug statements in the code examples. Updated version number to match that of latest validated SDK (instead of 1.70.00.xx this release is 2.20.00.xx as we are testing against the 2.20.00.xx versions of the SDK)