ホーム パワー・マネージメント PoE (パワー・オーバー・イーサネット) IC 電力受電側

TPS23752

アクティブ

フライバック DC/DC コントローラとスリープ・モード機能搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス

製品詳細

Vin (min) (V) 9.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 450 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Sleep Mode, Thermal shutdown, VFO Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vin (min) (V) 9.2 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 850 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 450 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 PD power level 13W, 25W DC/DC control PD and DC/DC Fault response Auto Retry Features Primary-side adapter priority, Sleep Mode, Thermal shutdown, VFO Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • ステータス・フラグによるIEEE 802.3at分類
  • 広い負荷範囲にわたり高い効率のソリューション
  • 最大25.5W PDの電力を供給
  • 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
  • 同期整流の無効化信号
  • PowerPAD™ TSSOPパッケージ
  • 完全なPoEインターフェイスとDC-DCコントローラ
  • アダプタのOR結合のサポート
  • 周波数をプログラム可能
  • TPS23752は超低消費電力のスリープ・モードをサポート
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • ステータス・フラグによるIEEE 802.3at分類
  • 広い負荷範囲にわたり高い効率のソリューション
  • 最大25.5W PDの電力を供給
  • 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
  • 同期整流の無効化信号
  • PowerPAD™ TSSOPパッケージ
  • 完全なPoEインターフェイスとDC-DCコントローラ
  • アダプタのOR結合のサポート
  • 周波数をプログラム可能
  • TPS23752は超低消費電力のスリープ・モードをサポート
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃

TPS23751は16ピンの集積回路で、PoE (Power-over-Ethernet)の受電デバイス(PD)インターフェイスと、電流モードDC-DCコントローラを組み合わせ、広い負荷範囲にわたって高い効率を必要とするアプリケーションに特化して最適化されています。

PoEインターフェイスには、IEEE 802.3at準拠のtype-2ハードウェア分類が実装されています。また、補助電力検出(APD)入力と、無効化機能(DEN)も内蔵されています。0.5Ω、100VのパスMOSFETにより放熱が最小化され、電力を最大限に有効活用できます。

DC-DCコントローラには内部的なソフトスタート、ブートストラップのスタートアップ電流ソース、電流モード制御と勾配補償、ブランキング、電流制限の機能があります。軽負荷時には、同期整流を無効化し、可変周波数動作(VFO)に移行することで、効率が向上します。

TPS23752は、TPS23751にスリープ・モード機能を追加した、20ピンの拡張版です。スリープ・モードではコンバータが無効になり、消費電力が最小化されますが、IEEE802.3atで必要となる電力維持シグネチャ(MPS)の生成は続けられます。

TPS23751は16ピンの集積回路で、PoE (Power-over-Ethernet)の受電デバイス(PD)インターフェイスと、電流モードDC-DCコントローラを組み合わせ、広い負荷範囲にわたって高い効率を必要とするアプリケーションに特化して最適化されています。

PoEインターフェイスには、IEEE 802.3at準拠のtype-2ハードウェア分類が実装されています。また、補助電力検出(APD)入力と、無効化機能(DEN)も内蔵されています。0.5Ω、100VのパスMOSFETにより放熱が最小化され、電力を最大限に有効活用できます。

DC-DCコントローラには内部的なソフトスタート、ブートストラップのスタートアップ電流ソース、電流モード制御と勾配補償、ブランキング、電流制限の機能があります。軽負荷時には、同期整流を無効化し、可変周波数動作(VFO)に移行することで、効率が向上します。

TPS23752は、TPS23751にスリープ・モード機能を追加した、20ピンの拡張版です。スリープ・モードではコンバータが無効になり、消費電力が最小化されますが、IEEE802.3atで必要となる電力維持シグネチャ(MPS)の生成は続けられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2375x フライバックDC-DCコントローラ搭載のIEEE 802.3at PoEインターフェイス データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 5月 25日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015年 11月 10日
アプリケーション・ノート Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
アプリケーション・ノート TPS23752 Maintain Power Signature Operation in Sleep Mode 2013年 4月 12日
ユーザー・ガイド TPS23752EVM-145 EVM: Evaluation Module for TPS23752 2012年 7月 28日
アプリケーション・ノート High Efficiency Class 4 PoE Powered Device 2011年 3月 23日
アプリケーション・ノート Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009年 2月 9日
アプリケーション・ノート Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008年 5月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS23752EVM-145 — TPS23752 評価モジュール

The Texas Instruments TPS23752EVM-145 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS23752 IEEE 802.3at PoE Interface and Green-mode DC/DC Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC480 PoE PD Efficiency Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
電力受電側
TPS2375 ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS23750 フライバック DC/DC コントローラ搭載、Class 3 PoE PD TPS23751 フライバック DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス TPS23752 フライバック DC/DC コントローラとスリープ・モード機能搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイス、絶縁コンバータおよびコントローラ TPS23753A 強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ・コントローラ TPS23754 IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE インターフェイスと絶縁型コンバータ・コントローラ TPS23756 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ・サポート、Class 4 PoE PD TPS23757 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ・サポート、Class 3 PoE PD TPS2376 調整可能な UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS2377 従来型 UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS2378 AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス TPS23785B 大出力、高効率の PoE PD と DC/DC コントローラ TPS2379 外部ゲート・ドライバ対応、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP30290 — 18.5V ~ 57V の補助入力から 5.3V、10W を供給する PoE 絶縁型同期フライバックのリファンレス・デザイン

This compact reference design is a typical PoE application, supplying 10W at 5.3V from Ethernet power. Data filter, external auxiliary input and EMI filter are all on board. The synchronous rectification improves the efficiency, important at only 5.3V output voltage.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9013 — Class 4 - 同期整流フライバック・コンバータ(5V@4.5A)、PoE 用スリープ・モード付き

PMP9013 は、IEEE802.3at、Type 2 に準拠した高効率の同期フライバック・コンバータ(5V @4.5A)であり、PoE アプリケーションの PD(受電側)で使用するスリープ・モードを実装しています。このリファレンス・デザインには、PoE の電力が利用できない場合に、外部アダプタからボードに電力を供給できる機能があります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8812 — 高効率 12V クラス 4 PoE コンバータ

このデザインは、12V/2.1A を供給する同期フライバック・コンバータであり、高効率の PoE アプリケーションを想定しています。TPS23752 は、受電側(PD)と PWM コントローラの組み合わせを単一のパッケージに内蔵しています。付加的な特長として、軽負荷時の効率を改善するための同期整流器ディスエーブル機能、および超低消費電力スリープ・モードのサポートを挙げることができます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ