TPS2378
- IEEE 802.3at Type-2 Hardware Classification with Status Flag
- Adapter Priority Input
- DC/DC Converter Enable
- Robust 100 V, 0.5-Ω Hotswap MOSFET
- Operating Current up to 850 mA
- 1-A (Typical) Operating Current Limit
- 15 kV and 8 kV System-level ESD Capability
- PowerPAD HSOP Package
All trademarks are the property of their respective owners.
This 8-pin integrated circuit contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at type-2 powered device (PD). The low 0.5-Ω internal switch resistance, combined with the enhanced thermal dissipation of the PowerPAD™ package, enables this controller to continuously handle up to 0.85 A. The TPS2378 features an auxiliary power detect (APD) input, providing priority for an external power adapter. It also features a 100-V pass transistor, 140-mA inrush current limiting, type-2 indication, auto-retry fault protection, and an open-drain power-good output.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2378EVM-105 — 評価モジュール、TPS2378 用、高効率 IEEE 802.3at PD コントローラ、DC/DC 統合
TPS2378EVM-602 — - デュアル TPS2378 PoE PD、強制 UPOE 51W 高出力 4 ペア PoE アプリケーション用
The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to (...)
TPS2378 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00539 — UPOE 高効率フライバック・コンバータ(19V / 2.3A)、強制 4 ペア PoE PD アプリ・リファレンス・デザイン用
PMP10572 — 絶縁フライバック電源モジュール、PoE アプリケーション用
PMP9676 — クラス 1 非絶縁降圧コンバータ(5V/560mA)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン
PMP10812 — クラス 2 非絶縁型 PoE 降圧コンバータ(5V/1A)のリファレンス・デザイン
PMP11257 — Class 4 PoE 同期整流降圧コンバータ(12V/2A)のリファレンス・デザイン
TIDA-00741 — UPOE 高効率フライバック・コンバータ(12V/3.8A)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。