PMP11257
Class 4 PoE 同期整流降圧コンバータ(12V/2A)のリファレンス・デザイン
PMP11257
概要
The LM5116 synchronous buck controller provides a high efficiency solution for non-isolated PoE PD applications. The TPS2378 PoE PD controller performs all necessary functions for an IEEE802.3at compliant Class 4 PoE PD. This converter is ideal for any PoE application that demands best possible efficiency and does not require isolation.
特長
- Excellent efficiency (94% at 2A from PoE input)
- Non-isolated
- Small size
出力電圧オプション | PMP11257.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42.5 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNH9.PDF (127 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1