ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

6 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5146 アクティブ デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ Smaller device footprint optimized for EMI requirements.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 1.215 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.0046 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 1.215 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.0046 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 新しい類似製品が利用可能:
    • LM5148 超低静止電流 (IQ) および DRSS 搭載 80V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5149 超低静止電流 (IQ) および AEF 搭載 80V 同期整流降圧コントローラ
  • エミュレーテッド・ピーク電流モード
  • 広い動作電圧範囲:最大100V
  • 低 I Q シャットダウン (10µA 未満)
  • 標準または論理レベル MOSFET を駆動
  • 堅牢な 3.5A ピーク・ゲート駆動
  • フリーランまたは 1MHz への同期動作
  • ダイオード・エミュレーション・モード・オプション
  • 1.215V~80V のプログラム可能出力
  • 精度 1.5% の基準電圧
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • プログラム可能なライン低電圧誤動作防止
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • HTSSOP-20 露出パッド
  • サーマル・シャットダウン
  • WEBENCH Power Designer により、LM5116 を使用するカスタム設計を作成
  • 新しい類似製品が利用可能:
    • LM5148 超低静止電流 (IQ) および DRSS 搭載 80V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5149 超低静止電流 (IQ) および AEF 搭載 80V 同期整流降圧コントローラ
  • エミュレーテッド・ピーク電流モード
  • 広い動作電圧範囲:最大100V
  • 低 I Q シャットダウン (10µA 未満)
  • 標準または論理レベル MOSFET を駆動
  • 堅牢な 3.5A ピーク・ゲート駆動
  • フリーランまたは 1MHz への同期動作
  • ダイオード・エミュレーション・モード・オプション
  • 1.215V~80V のプログラム可能出力
  • 精度 1.5% の基準電圧
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • プログラム可能なライン低電圧誤動作防止
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • HTSSOP-20 露出パッド
  • サーマル・シャットダウン
  • WEBENCH Power Designer により、LM5116 を使用するカスタム設計を作成

LM5116 は降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発された同期整流降圧型コントローラで、高電圧または電圧の変動幅が大きい入力を対象としています。制御方式は電流モード制御を基礎とするもので、エミュレートされた電流ランプを使用して行われます。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。エミュレートされた制御ランプを使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が減少し、入力電圧の高いアプリケーションで不可欠となる、デューティ・サイクルの非常に微細な制御を高い信頼性で実行できます。

動作周波数は 50kHz~1MHz の範囲で設定可能です。LM5116 は適合型デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付け NMOS パワー・スイッチを駆動します。ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。静止電流を減らすため、シャットダウン時はコントローラがディセーブルされ、合計入力電流が 10µA 未満に低下します。

追加機能として、高電圧のバイアス・レギュレータ、外部バイアスへの自動切り替えによる効率性向上、サーマル・シャットダウン、周波数同期、サイクル単位の電流制限、可変ライン低電圧誤動作防止が搭載されています。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した HTSSOP-20 パッケージで供給されます。

新製品 (LM5148 および LM5149) は、BOM コストの削減、効率の向上、設計サイズの小型化など、多くの特長があります。

LM5116 は降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発された同期整流降圧型コントローラで、高電圧または電圧の変動幅が大きい入力を対象としています。制御方式は電流モード制御を基礎とするもので、エミュレートされた電流ランプを使用して行われます。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。エミュレートされた制御ランプを使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が減少し、入力電圧の高いアプリケーションで不可欠となる、デューティ・サイクルの非常に微細な制御を高い信頼性で実行できます。

動作周波数は 50kHz~1MHz の範囲で設定可能です。LM5116 は適合型デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付け NMOS パワー・スイッチを駆動します。ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。静止電流を減らすため、シャットダウン時はコントローラがディセーブルされ、合計入力電流が 10µA 未満に低下します。

追加機能として、高電圧のバイアス・レギュレータ、外部バイアスへの自動切り替えによる効率性向上、サーマル・シャットダウン、周波数同期、サイクル単位の電流制限、可変ライン低電圧誤動作防止が搭載されています。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した HTSSOP-20 パッケージで供給されます。

新製品 (LM5148 および LM5149) は、BOM コストの削減、効率の向上、設計サイズの小型化など、多くの特長があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5116 ワイド・レンジ同期整流降圧型コントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 11月 14日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Fixed Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Fixed Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
アプリケーション・ノート Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5116-12EVAL — LM5116-12 評価ボード

The LM5116-12 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5116 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with a 5A current capability. The operating input voltage ranges (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5116EVAL — 広入力電圧範囲、同期整流・降圧コントローラ

LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5116 PSpice Average Model

SNVM346.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5116 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVM345C.ZIP (101 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5116 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SNVM051B.TSC (159 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5116 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)

SNVM052B.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5116 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM959.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5116 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM958A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC — LM(2)5116/WG クイック スタート コンポーネント カリキュレータ

LM5116、LM5116WG、およびLM25116のクイック スタートデザイン ツールへようこそ。このスタンドアロン ツールは、本製品ファミリの同期降圧コントローラをベースとしたDC/DC降圧レギュレータの設計において、電源エンジニアをアシストします。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
リファレンス・デザイン

PMP11257 — Class 4 PoE 同期整流降圧コンバータ (12V/2A) のリファレンス デザイン

LM5116 同期整流降圧コントローラは、非絶縁型 PoE PD アプリケーション向けの高効率ソリューションを実現します。  TPS2378 PoE PD コントローラは、IEEE802.3at 準拠の Class 4 PoE PD にとって必要なすべての機能を実行します。  このコンバータは、可能な限り最高の効率を必要とし、絶縁を必要としない各種 PoE アプリケーションに最適です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9581_REVB — 40W 同期整流 ZETA コンバータ、結合インバータ付き、リファレンス・デザイン

This coupled-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 95% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients. See PMP9581 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9581_REVC — 40W 同期整流 ZETA コンバータ、2 個のインバータ付き、リファレンス・デザイン

This dual-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 93% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients.  See PMP9581 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP7282 — 97% 効率、35V ~ 60V 入力、600W 出力、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

この 600W 広電圧入力の二相パワー コンバータでは、2 つのエミュレーション電流モード コントローラを 180 度の位相差で使用し、入出力リップル電流を最小限に抑えます。通常の絶縁型電源コンバータと比較して、この同期整流降圧アーキテクチャは多様な動作条件で 97% を上回る、より高い効率を達成し、小型フットプリントと BOM (部品表) コストの削減に貢献します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian