PMP7282
97% 効率、35V ~ 60V 入力、600W 出力、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP7282
概要
この 600W 広電圧入力の二相パワー コンバータでは、2 つのエミュレーション電流モード コントローラを 180 度の位相差で使用し、入出力リップル電流を最小限に抑えます。通常の絶縁型電源コンバータと比較して、この同期整流降圧アーキテクチャは多様な動作条件で 97% を上回る、より高い効率を達成し、小型フットプリントと BOM (部品表) コストの削減に貢献します。
特長
- 二相降圧コンバータ
- 600W の出力電力
- 35V ~ 60V の最大入力電圧レンジ
- 出力電圧 12V @ 50A
- このリファレンス デザイン ボードは、テスト済みであり、設計ファイルとアプリケーション ノートによるサポートが使用可能です
出力電圧オプション | PMP7282.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 35 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 50 |
Output Power (W) | 600 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous^Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLUR966.PDF (91 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1