LM5116EVAL

広入力電圧範囲、同期整流・降圧コントローラ

LM5116EVAL

購入

概要

LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller

特長
  • Emulated peak current mode
  • Wide operating range up to 100V
  • Low IQ sleep mode (<10µA)
  • Drives standard or logic level MOSFETs
  • Robust 2A peak gate drive
  • Free-run or synchronous operation to 1MHz
  • Optional diode emulation mode
  • Programmable output from 1.215V to 80V
  • Precision 1.5% voltage reference
  • Programmable current limit
  • Programmable soft-start
  • Programmable line under-voltage lockout
  • Automatic switch to external bias supply
  • TSSOP-20EP exposed pad
  • Thermal shutdown

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5116 6 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5116EVAL/NOPB — LM5116 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
証明書 LM5116EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ