PMP9581_REVC
40W 同期整流 ZETA コンバータ、2 個のインバータ付き、リファレンス・デザイン
PMP9581_REVC
概要
This dual-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 93% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients. See PMP9581 REVB for this design with a coupled inductor.
特長
- Fully synchronous ZETA converter
- Efficiency approaches 94% at full load
- Utilizes two separate inductors
- Board length approaches 70 mm
- Capable of 5A output with any input
- Test report available
出力電圧オプション | PMP9581_REVC.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 13.2 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 39.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE01.PDF (13 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1