このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LM5116 は降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発された同期整流降圧型コントローラで、高電圧または電圧の変動幅が大きい入力を対象としています。制御方式は電流モード制御を基礎とするもので、エミュレートされた電流ランプを使用して行われます。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。エミュレートされた制御ランプを使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が減少し、入力電圧の高いアプリケーションで不可欠となる、デューティ・サイクルの非常に微細な制御を高い信頼性で実行できます。
動作周波数は 50kHz~1MHz の範囲で設定可能です。LM5116 は適合型デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付け NMOS パワー・スイッチを駆動します。ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。静止電流を減らすため、シャットダウン時はコントローラがディセーブルされ、合計入力電流が 10µA 未満に低下します。
追加機能として、高電圧のバイアス・レギュレータ、外部バイアスへの自動切り替えによる効率性向上、サーマル・シャットダウン、周波数同期、サイクル単位の電流制限、可変ライン低電圧誤動作防止が搭載されています。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した HTSSOP-20 パッケージで供給されます。
新製品 (LM5148 および LM5149) は、BOM コストの削減、効率の向上、設計サイズの小型化など、多くの特長があります。