PMP9581_REVB
40W 同期整流 ZETA コンバータ、結合インバータ付き、リファレンス・デザイン
PMP9581_REVB
概要
This coupled-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 95% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients. See PMP9581 REVC for this design with seperate inductors.
特長
- Fully synchronous ZETA converter
- Transformer output current is greater than 5A when input is above 10V
- Efficiency is greater than 95% at full load
- Board length is approximately 70 mm
- Test report available
出力電圧オプション | PMP9581_REVB.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.2 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 13.2 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 39.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREC5.PDF (13 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1