TPS2375
- Fully Supports IEEE 802.3af Specification
- Integrated 0.58-Ω, 100-V, Low-Side Switch
- 15-kV System Level ESD Capable
- Supports Use of Low-Cost Silicon Rectifiers
- Programmable Inrush Current Control
- Fixed 450-mA Current Limit
- Fixed and Adjustable UVLO Options
- Open-Drain, Power-Good Reporting
- Overtemperature Protection
- Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
- 8-Pin SOIC and TSSOP Packages
- APPLICATIONS
- VoIP Phones
- WLAN Access Points
- Security Cameras
- Internet Appliances
- POS Terminals
These easy-to-use 8-pin integrated circuits contain all of the features needed to develop an IEEE 802.3af compliant powered device (PD). The TPS2375 family is a second generation PDC (PD Controller) featuring 100-V ratings and a true open-drain, power-good function.
In addition to the basic functions of detection, classification and undervoltage lockout (UVLO), these controllers include an adjustable inrush limiting feature. The TPS2375 has 802.3af compliant UVLO limits, the TPS2377 has legacy UVLO limits, and the TPS2376 has a programmable UVLO with a dedicated input pin.
The TPS2375 family specifications incorporate a voltage offset of 1.5 V between its limits and the IEEE 802.3af specifications to accommodate the required input diode bridges used to make the PD polarity insensitive.
Additional resources can be found on the TI Web site www.ti.com.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS237x: IEEE 802.3af PoE Powered Device Controllers データシート (Rev. B) | 2008年 4月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 2015年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback | 2008年 5月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Practical Guidelines EMI Compliant PoE | 2008年 3月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | 25-W, High-Power PoE Using the TPS2376-H | 2006年 10月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using Standard Power-Over-Ethernet Controllers for High-Powered Devices | 2006年 4月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | High Power PoE PD Using the TPS2375/77-1 | 2006年 2月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Wall Adapter Powers IEEE 802.3af Powered Device | 2006年 2月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Powered Device Controllers Comparison | 2004年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2375EVM — TPS2375 IEEE802.3af POE パワード・デバイス評価モジュール
HPA028 EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2375 を採用しています。この評価基板は、各種 PoE PD (Power over Ethernet の受電側デバイス) モジュールのフロント・エンドのように見える設計を採用しています。1 個の RJ-45 コネクタを実装しており、1 本のイーサネット・ケーブルを直接接続できます。このケーブルを電力供給側 (PSE 側) に取り付け、もう一方の端にあるこの評価基板を駆動します。また、この評価基板には、スタンドアロン電源を使用して電力を供給することもできます。
TPS2375OR77CALC — TPS2375/TPS2377 Design-in Calculation Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
電力受電側
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。