TPS2375EVM
TPS2375 IEEE802.3af POE パワード・デバイス評価モジュール
TPS2375EVM
概要
HPA028 EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2375 を採用しています。この評価基板は、各種 PoE PD (Power over Ethernet の受電側デバイス) モジュールのフロント・エンドのように見える設計を採用しています。1 個の RJ-45 コネクタを実装しており、1 本のイーサネット・ケーブルを直接接続できます。このケーブルを電力供給側 (PSE 側) に取り付け、もう一方の端にあるこの評価基板を駆動します。また、この評価基板には、スタンドアロン電源を使用して電力を供給することもできます。
特長
HPA028 EVM を使用すると、TPS2375 PD コントローラを簡単に評価できます。この評価基板の主な特長:
- IEEE802.3af に準拠した PD (受電側デバイス) のフロント・エンド
- TPS2375D IEEE802.3af PoE PD コントローラを使用
- 入力と出力の各コンデンサ
- ギガビット・イーサネット・アプリケーション
- デュアル DUT フットプリント
- パワー・グット・インジケータ LED
- ダウンストリーム (下流) DC/DC コンバータ向けの接続
- 複数の予備フットプリントと複数のテスト・ポイントが利用可能
Datasheet
Populated EVM Board
RJ-45 Connector
User's Guide
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2375EVM — TPS2375 IEEE802.3AF POE パワード・デバイス評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
TPS2375OR77CALC — TPS2375/TPS2377 Design-in Calculation Tool
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 03 5 2004
製品
電力受電側
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc065 or www.ti.com/lit/xx/slvc065/slvc065.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC065. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2375EVM Power-Over-Ethernet Powered Device (PD) EVM | 2004年 4月 15日 | |||
証明書 | TPS2375EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS237x: IEEE 802.3af PoE Powered Device Controllers データシート (Rev. B) | 2008年 4月 25日 |