TPS23754-1
- 最大30W (入力)のPDに電力を供給
- 絶縁コンバータ用に最適化されたDC-DC制御
- 高効率のトポロジをサポート
- 完全なPoEインターフェイス
- ステータス・フラグによるIEEE 802.3atに準じた拡張分類
- アダプタのOR結合のサポート
- プログラム可能な周波数、および同期機能
- 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 業界標準の PowerPAD™ HTSSOP-20
TPS23754およびTPS23756デバイスは、PoE (Power-over-Ethernet)およびPD (Powered-Device)インターフェイスに加え、絶縁コンバータ用に最適化された電流モードDC-DCコントローラを組み合わせた製品です。PoEインターフェイスは、IEEE 802.3atをサポートしています。
TPS23754およびTPS23756は、最高電圧、外部アダプタ設定、PoE設定など、多くの入力電圧OR結合オプションに対応しています。これらの機能によって設計者は、さまざまな条件下でどの電力源から負荷に給電するかを決定できます。
PoEインターフェイスには、IEEE 802.3atに準じた大電力ミッドスパンPSE (Power Sourcing Equipment)との互換性に必要な、新しい拡張ハードウェア分類が搭載されています。検出シグネチャ・ピンを使用して、PoEソースからの電力を強制的にオフにすることもできます。1つの抵抗で、定義されているあらゆる種類に分類をプログラムできます。
DC-DCコントローラには、2つの補完ゲート・ドライバが用意されており、デッド・タイムをプログラム可能です。これにより、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの設計や、高効率のフライバック・トポロジ用に最適化されたゲート・ドライブの設計が簡単になります。シングルMOSFETトポロジの場合は、必要に応じて第2のゲート・ドライバをディスエーブルにできます。また、コントローラは、内部ソフトスタート、ブートストラップ起動ソース、電流モード補償、および78%の最大デューティ・サイクルといった機能を持ちます。プログラム可能で同期に対応した発振回路により、効率向上のために設計を最適化でき、このコントローラを使用して既存の電源設計を強化するのも容易です。正確でプログラム可能な、デフォルト期間付きのブランキングにより、電流検出フィルタの設計における一般的なトレードオフが簡素化されます。
TPS23754デバイスには15Vのコンバータ起動電圧、TPS23756デバイスには9Vのコンバータ起動電圧が設定されています。TPS23754-1では、ピン間隔を増やすため、PPDピンが未接続に置き換えられています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2375x IEEE 802.3at、高効率、PoEインターフェイスおよびDC-DCコントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2018年 5月 29日 |
| アプリケーション・ノート | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | Implementing a Buck Converter With the TPS23753A | 2010年 9月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using the TPS23753A with an External Error Amplifier | 2010年 8月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PoE Powered Device for 24 VAC Building Power Applications | 2008年 9月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback | 2008年 5月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Practical Guidelines EMI Compliant PoE | 2008年 3月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS23754EVM-383 — 33 ~ 57V Vin、12V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用
TPS23754EVM-383 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23754 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23754 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広いアプリケーション (24V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。このアクティブ・クランプ・フォワード (ACF) EVM (...)
TPS23754EVM-420 — 20 ~ 57V Vin、5V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用
TPS23754EVM-420 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23754 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23754 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広い各種アプリケーション (24V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。この同期フライバック向け評価基板 (EVM) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点