PMP9676
クラス 1 非絶縁降圧コンバータ(5V/560mA)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン
PMP9676
概要
This converter is used for Class 1 PoE PD applications where isolation is not required. The TPS2378 PD controller plus LM5006 buck converter provide 5V/560mA with good efficieny in a small size. The LM5006 can be configured with a diode rectifier for lowest cost or a synchronous FET rectifier for improved efficiency.
特長
- Non-isolated 5V/560mA output
- Diode rectifier for lowest cost
- Synchronous rectifier for improved efficiency
- Small size
- Test report included
出力電圧オプション | PMP9676.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .56 |
Output Power (W) | 2.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync^Buck- Synchronous^POE |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHM1.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2