データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5006
- 動作入力電圧範囲: 6V ~ 75V
- 80V N チャネル降圧スイッチ内蔵
- スタートアップ・レギュレータ内蔵
- ループ補償不要
- 超高速負荷応答
- 入力や負荷の変動に関係なく一定に維持される動作周波数
- 設定可能な出力電圧は2.5V 以上
- 高精度内部リファレンス電圧: ± 2.5%
- フォールドバックを減らす高度な電流制限機能
- ステータス・フラグ出力付きプログラマブル入力UV 検出器
- 同期整流器用ゲート出力ドライバ
- 無負荷時でもブートストラップ・ゲート駆動を可能とするプリチャージ・スイッチ
- サーマル・シャットダウン
LM5006 は、低コストに高効率の降圧型レギュレータを構成するために必要なすべての機能を備えた降圧型スイッチング・レ ギュレータです。 この高耐圧レギュレータは、耐圧80V のNチャネルMOSFET スイッチとスタートアップ・レギュレータ(内 部回路用電源)を搭載しています。 本デバイスはMSOP-10パッケージで供給され容易に実装できます。 レギュレータの制御に は、オン時間をVIN に反比例させる方式を採用しています。 この機能により、入力電圧変動や負荷変動に対して動作周波数 が比較的一定に保たれます。 制御方式はループ補償回路を必要としないため、高速な過渡応答特性が得られます。 VOUT に反比例する強制的なオフ時間を持たせることによる高度な電流制限機能が実装されています。 この機能によって、フォール ドバックを最小限に抑えながら、短絡に対する的確な制御が可能となっています。 その他の特長として、 サーマル・シャットダ ウン、VCC アンダーボルテージ・ロックアウト、最大デューティ・サイクル制限、プリチャージ・スイッチ、ステータス・フラグ出 力付きプログラマブル・アンダーボルテージ(UV) 検出器、同期整流器用のゲート・ドライバ出力などがあります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 80V、600mAコンスタント・オンタイム制御降圧型スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 3月 8日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | LM5006 入力6V~75V, 出力600mA 高入力COT制御降圧DCDCコンバータ | 2013年 12月 11日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) | 2013年 9月 19日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2050 LM5006 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2171 Designing Constant-On-Time Buck Regulators for Low Drop-Out Voltage (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
製品概要 | LM5006製品概要 | 2012年 8月 19日 | ||||
その他の技術資料 | High-Voltage PoL Power Solutions | 2012年 1月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM5006EVAL — LM5006 評価ボード
The LM5006EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 6V to 75V. The circuit delivers load currents to 500 mA, with current (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP9676 — クラス 1 非絶縁降圧コンバータ(5V/560mA)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン
This converter is used for Class 1 PoE PD applications where isolation is not required. The TPS2378 PD controller plus LM5006 buck converter provide 5V/560mA with good efficieny in a small size. The LM5006 can be configured with a diode rectifier for lowest cost or a synchronous FET (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点