LM5006EVAL
LM5006 評価ボード
LM5006EVAL
概要
The LM5006EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 6V to 75V. The circuit delivers load currents to 500 mA, with current limit set at a nominal 1 Amp
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5006EVAL/NOPB — LM5006 ワイド入力電圧範囲(Vin)、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ向け評価ボード
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | AN-2050 LM5006 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 25日 | |||
証明書 | LM5006EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |