PMP9175
クラス3 - 5V/2.3A 高効率同期整流フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用
PMP9175
概要
このコンバータは、高効率と絶縁が求められるクラス 3 PoE アプリケーションでの使用を想定しています。このデザインの具体的な出力は 5V@2.3A です。同期整流器を使用したフライバック・コンバータにより、IP 電話などの PoE アプリケーションに適した優れた効率性と小型サイズを実現しています。TPS23753APW は、PoE 受電側(PD)と PWM コントローラの両方の機能を内蔵
特長
- PoE 電源とアダプタ電源のどちらの場合でも高い効率(最大で 90% を超過)
- 出力は、5V/2.3A
- 絶縁型フライバック、同期整流器付き
- 小型ソリューション
- PoE インターフェイス PD(受電側)と PWM コントローラを内蔵した TPS23753APW を使用
- フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路デザイン
出力電圧オプション | PMP9175.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.3 |
Output Power (W) | 11.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE |
通信機器
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR644.PDF (137 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1