TPS23753AEVM-004
TPS23753AEVM-004 3.3V 出力、10W、IEEE 802.3-2005 準拠 PD コントローラ、PS コントローラ評価モジュール、TPS23753A 用
TPS23753AEVM-004
概要
TPS23753AEVM-004 は、Class 3 PoE PD + PWM コントローラである TPS23753A 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。TPS23753AEVM-003 (5V 出力) と TPS23753AEVM-005 (12V 出力) は、部品表 (BOM) の簡単な変更で構成を変更できます。
特長
- 効率的で、汎用市場向けの設計
- シンプルなゲート駆動、2 次側を同期整流
- PoE (Power Over Ethernet)、あるいは 48V または 24V アダプタからの受電で、10W の出力電力を供給。12V アダプタからの受電で、6W の出力電力を供給
- BOM の簡単な変更で、5V または 12V の出力電圧を供給
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23753AEVM-004 — TPS23753AEVM-004 3.3V 出力、10W、IEEE 802.3-2005 準拠 PD コントローラ、PS コントローラ評価モジュール、TPS23753A 用
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS23753AEVM-004: Evaluation Module for TPS23753A.. (Rev. F) | 2016年 3月 7日 | |||
データシート | TPS23753A ESD 耐性を強化した IEEE 802.3 PoE インターフェイスおよびコンバータ・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 12月 31日 | ||
証明書 | TPS23753AEVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |