PMP20531
コストを最適化した Class 3 絶縁型 PoE フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン(12V/625mA)
PMP20531
概要
The PMP20531 reference design is an isolated flyback converter utilizing the TPS23753A combined PoE PD controller and PWM controller. Diode rectification provides a cost effective design for use in PoE applications such as IP security cameras. The input is the standard PoE voltage of 36-57V or a 24V/48V adapter.
特長
- Low cost diode rectifier
- 12V/625mA output
- 1500Vrms isolation
- PoE input or 24V/48V adapter
出力電圧オプション | PMP20531.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 20 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .625 |
Output Power (W) | 7.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTH2.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1