CC256XM4BTBLESW
TM4C MCU 上の TI デュアルモード Bluetooth® スタック
CC256XM4BTBLESW
概要
Bluetooth + Bluetooth Low Energy に対応した TM4C マイコン用のソフトウェアに搭載されている TI のデュアル・モード Bluetooth スタックにより、TM4C12x マイコンで Bluetooth 4.0 仕様を有効にし、シングル・モードとデュアル・モードを採用した製品で Bluetooth 4.0 仕様を実装することができます。Bluetooth スタックは包括的な認定取得済み(QDID 37180 と QDID 42849)であり、付属の簡潔なコマンドライン・サンプル・アプリケーションを使用して開発期間の短縮と、請求に基づく MFI 機能の利用も可能です。
CC256XM4BTBLESW は TI のハードウェア開発キットである DK-TM4C123G と DK-TM4C129X と直接組み合わせて動作させることができ、包括的な評価ソリューションを実現します。さらに、TM4C12x マイコンで使用できるスタックは認定取得済みで、ロイヤリティ・フリーです。
このソフトウェアはすべての CC256x EM ボード(CC256XQFNEM と CC2564MODNEM)で動作し、包括的な Bluetooth BR/EDR/LE HCI ソリューションを実現することから、設計の手間の低減と開発期間の短縮が可能です。CC256x EM ボードには TI の第 7 世代 Bluetooth コアが搭載されており、Bluetooth 4.1 準拠製品で実証済みのソリューションを実現できます。これらのデバイスは、送信電力と受信感度の面でクラス最高の RF 性能を実現しており、他の BLE 専用ソリューションに比べて約 2 倍の伝送範囲の拡大を実現します。さらに、パワー・マネージメント用の TI のハードウェアとソフトウェアは、一般的に使用されるすべての Bluetooth BR/EDR/LE 動作モードで消費電力を大幅に低減します。
特長
- デュアル・モード Bluetooth 4.0 のサポート - Bluetooth 認定取得済みでロイヤリティ・フリー
- Bluetooth スタックは包括的に認定取得済み(QDID 37180 および QDID 42849)
- 全面的にスレッド・セーフ
- スレッド化環境(RTOS)と、スレッド化されていない環境(OS なし)をサポート
- 包括的に文書化された API インターフェイス
- 128KB 以上のフラッシュを搭載したすべての TM4C マイコンで動作
- 以下のマイコン開発キットではサンプル・アプリケーションが使用可能。
- DK-TM4C123G
- DK-TM4C129
- 各種プロトコル/プロファイルを選択的に有効化/無効化することが可能
- CCS、Keil、IAR の各 IDE をサポート
- 従来型の各種プロファイルが使用可能です
- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile、先進的なオーディオ配布プロファイル):A3DP の実装
- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile、オーディオ/ビデオ・リモート制御プロファイル)
- GAP(Generic Access Profile。汎用アクセス制御)
- GAVDP(Generic Audio/Video Distribution Profile、汎用オーディオ/ビデオ配布プロファイル)
- HFP(Hands Free Profile、ハンズフリー・プロファイル)
- HID(Human Interface Device Profile、ヒューマン・インターフェイス・デバイス・プロファイル)
- MAP(Message Access Profile、メッセージ・アクセス・プロファイル)
- PBAP(Phonebook Access Profile、電話帳アクセス・プロファイル)
- SPP(Serial Port Profile、シリアル・ポート・プロファイル)
- Bluetooth Low Energy のプロファイルも使用可能です
- ANS(Alert Notification Service、アラート通知サービス)
- ANP(Alert Notification Profile、アラート通知プロファイル)
- BAS(Battery Service、バッテリ・サービス)
- CSCP(Cycling Speed and Cadence Profile、サイクリングの速度と流れのプロファイル)
- DIS(Device Information Service、デバイス情報サービス)
- GAPS(Generic Access Profile Service、汎用アクセス・プロファイル・サービス)
- GATT(Generic Attribute Profile、汎用属性プロファイル)
- HTS(Health Thermometer Service、医療用体温計サービス)
- HTP(Health Thermometer Profile、医療用体温計プロファイル)
- HRS(Heart Rate Service、心拍サービス)
- HRP(Heart Rate Profile、心拍プロファイル)
- HIDS(Human Interface Device Service、ヒューマン・インターフェイス・デバイス・サービス)
- HOGP(HID over GATT Profile、HID over GATT プロファイル)
- IAS(Immediate Alert Service、即時アラート・サービス)
- LLS(Link Loss Service、リンク・ロス・サービス)
- PASS(Phone Alert State Service、電話のアラート状態サービス)
- PASP(Phone Alert State Profile、電話のアラート状態プロファイル)
- PXP(Proximity Profile、近接性プロファイル)
- TPS(TX Power Service、送信電力サービス)