CC256XEM-RD

CC256x Bluetooth® リファレンス・デザイン

CC256XEM-RD

設計ファイル

概要

この CC256x Bluetooth® 評価モジュール・リファレンス・デザインは、アンテナを使用する RF リファレンス・デザインであり、TI の MSP430、 Tiva C シリーズ・マイコンなど、さまざまなマイコンに簡単に接続できます。このリファレンス・デザインは、ボードにコピーできるため、コスト効率に優れた設計を実現でき、製品開発期間を短縮できます。この Bluetooth 設計は、注文可能な評価モジュール、ロイヤリティ・フリーのソフトウェアと資料、試験と認定のヒント、コミュニティ・サポート・リソースによってサポートされています。詳細については、弊社の Wiki (英語)をご参照ください。

特長
  • 幅広い市場向けのフレキシブルなソリューション
  • Bluetooth と Bluetooth Low Energy を 1 つのソリューションで実現できるため、すべての電話やタブレットで使用可能
  • TI マイコン用のロイヤリティ・フリー・ソフトウェア
  • Bluetooth および Bluetooth Low Energy をあらゆるアプリケーションに追加する低コスト・ソリューション
  • クラス最高の性能で、より長い距離に対応
  • 第 7 世代の Bluetooth テクノロジーに基づいた設計
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDC065.ZIP (2429 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR111.PDF (241 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR112.PDF (157 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRC308A.ZIP (11825 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC2560EDR (エンハンスド データ レート) 対応、Bluetooth® 4.0

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC2564EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC2564MODABR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、アンテナ統合、Bluetooth® 4.1

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC2564MODNBR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、Bluetooth® 4.1

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート CC256XQFN PCB Guidelines (Rev. B) 2016年 10月 28日
ユーザー・ガイド CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 2015年 5月 19日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード CC256XQFNEM デュアル・モード Bluetooth® CC2564 評価ボード

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK Stonestreet One Bluetopia に基づく TI Bluetooth スタック
ドライバまたはライブラリ
CC256XM4BTBLESW TM4C MCU 上の TI デュアルモード Bluetooth® スタック CC256XMSPBTBLESW Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
SWRC256 CC256x Bluetooth ハードウェア評価ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ