CC256XMSPBTBLESW

Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用

CC256XMSPBTBLESW

ダウンロード

概要

Bluetooth + Bluetooth Low Energy を想定した MSP430™ マイコン (MCU) 向けのソフトウェアが採用している TI のデュアル・モード Bluetooth スタックにより、MSP430 マイコン (MCU) で Bluetooth 4.0 仕様を有効にし、シングル・モードとデュアル・モードを採用した製品で Bluetooth 4.0 仕様を実装することができます。Bluetooth スタックは包括的な認定取得済み (QDID 37180 と QDID 42849) であり、付属のシンプルなコマンドライン・サンプル・アプリケーションを使用して開発期間の短縮と、請求に基づく MFI 機能の利用も可能です。

包括的な評価ソリューションを実現するために、CC256XMSPBTBLESW は TI のハードウェア開発キットである MSP-EXP430F5529 や MSP-EXP430F5438 と直接組み合わせて動作させることができます。 さらに、MSP430 マイコン (MCU) で使用できるスタックは認定取得済みで、ロイヤリティ・フリーです。

このソフトウェアはすべての CC256x EM ボード(CC256XQFNEM と CC2564MODNEM)で動作し、包括的な Bluetooth BR/EDR/LE HCI ソリューションを実現することから、設計の手間の低減と開発期間の短縮が可能です。CC256x EM ボードには TI の第 7 世代 Bluetooth コアが搭載されており、Bluetooth 4.1 準拠製品で実証済みのソリューションを実現できます。これらのデバイスは、送信電力と受信感度の面でクラス最高の RF 性能を実現しており、他の BLE 専用ソリューションに比べて約 2 倍の伝送範囲の拡大を実現します。さらに、電源用の TI のハードウェアとソフトウェアは、一般的に使用されるすべての Bluetooth BR/EDR/LE 動作モードで消費電力を大幅に低減します。

特長
  • デュアル・モード Bluetooth 4.0 のサポート - Bluetooth 認定取得済みでロイヤリティ・フリー
  • Bluetooth スタックは包括的に認定取得済み(QDID 37180 および QDID 42849)
  • 全面的にスレッド・セーフ
  • スレッド化されていない環境 (OS なし) をサポート
  • 完全なドキュメンテーションが行われている API インターフェイス
  • 128KB 以上のフラッシュと 8KB 以上の RAM を搭載したすべての MSP430 マイコン (MCU) で動作
  • 以下のマイコン開発キットではサンプル・アプリケーションが使用可能。
    • MSP-EXP430F5529
    • MSP-EXP430F5438
  • 各種プロトコル / プロファイルを選択的に有効化 / 無効化することが可能
  • CCS と IAR の各 IDE をサポート
  • 従来型の各種プロファイルが使用可能です
    • A2DP(Advanced Audio Distribution Profile、先進的なオーディオ配布プロファイル):A3DP の実装
    • AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile、オーディオ/ビデオ・リモート制御プロファイル)
    • GAP (Generic Access Profile、汎用アクセス制御)
    • GAVDP(Generic Audio/Video Distribution Profile、汎用オーディオ/ビデオ配布プロファイル)
    • HFP(Hands Free Profile、ハンズフリー・プロファイル)
    • HID(Human Interface Device Profile、ヒューマン・インターフェイス・デバイス・プロファイル)
    • SPP(Serial Port Profile、シリアル・ポート・プロファイル)
  • Bluetooth Low Energy のプロファイルも使用可能です
    • ANS(Alert Notification Service、アラート通知サービス)
    • ANP(Alert Notification Profile、アラート通知プロファイル)
    • BAS(Battery Service、バッテリ・サービス)
    • DIS (Device Information Service、デバイス情報サービス)
    • Find Me Profile (自己検索プロファイル)
    • GAPS(Generic Access Profile Service、汎用アクセス・プロファイル・サービス)
    • GATT(Generic Attribute Profile、汎用属性プロファイル)
    • HTS(Health Thermometer Service、医療用体温計サービス)
    • HTP(Health Thermometer Profile、医療用体温計プロファイル)
    • HRS(Heart Rate Service、心拍サービス)
    • HRP(Heart Rate Profile、心拍プロファイル)
    • HIDS(Human Interface Device Service、ヒューマン・インターフェイス・デバイス・サービス)
    • HOGP(HID over GATT Profile、HID over GATT プロファイル)
    • IAS(Immediate Alert Service、即時アラート・サービス)
    • LLS(Link Loss Service、リンク・ロス・サービス)
    • PASS(Phone Alert State Service、電話のアラート状態サービス)
    • PASP(Phone Alert State Profile、電話のアラート状態プロファイル)
    • PXP(Proximity Profile、近接性プロファイル)
    • TPS(TX Power Service、送信電力サービス)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

CC256XMSPBTBLESW MSP430 マイコン上の TI デュアル・モード Bluetooth® スタック

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

CC256XMSPBTBLESW MSP430 マイコン上の TI デュアル・モード Bluetooth® スタック

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

お役立ちリソース

ドライバまたはライブラリ

SLLC428 TUSB3410 Virtual COM Port Windows Driver

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB ハブと USB コントローラ
TUSB3410 UART、I2C、IrDA のシリアルポートから USB へのブリッジ
ダウンロードオプション

SLLC428 TUSB3410 Virtual COM Port Windows Driver

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2018/07/24
製品
USB ハブと USB コントローラ
TUSB3410 UART、I2C、IrDA のシリアルポートから USB へのブリッジ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc428 or www.ti.com/lit/xx/sllc428b/sllc428b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC428. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021/08/31
サイバー セキュリティ報告書 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021/06/22
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020/05/18
アプリケーション・ノート CC2564 HFP/HID/SPP Integration Demonstration 2018/11/20
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017/10/16
その他の技術資料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016/02/03
ユーザー・ガイド Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 2015/10/01
EVM ユーザー ガイド (英語) Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide 2015/07/24
ホワイト・ペーパー Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014/03/25

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC256XB-BT-SP Bluetooth Service Pack、CC256xB 用
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI のデュアル モード Bluetooth® スタック

ハードウェア開発

評価ボード
CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザイン BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・ソース・リファレンス・デザイン CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® リファレンス・デザイン TIDA-00554 Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。