BT-MSPAUDSINK-RD

Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザイン

BT-MSPAUDSINK-RD

設計ファイル

概要

TI の Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザインを使用すると、ロー・エンドの低消費電力オーディオ・ソリューション用の各種アプリケーションを作成できます。アプリケーションには、玩具、ロー・エンド Bluetooth スピーカ、オーディオ・ストリーミング・アクセサリなどがあります。このリファレンス・デザインは、コスト効率に優れたオーディオ実装であり、提供されるすべての設計ファイルを使用することにより、アプリケーションと最終製品の開発に注力できます。このリファレンス・デザインでサポートされるソフトウェアには、Stonestreet One Bluetopia Bluetooth スタック(認定済みでロイヤリティ・フリー)が含まれています。

特長
  • 低コスト、低消費電力の MSP430F5229 により、Bluetooth オーディオ(SBC エンコード/デコード)を実現
  • マイコンから Bluetooth デバイスまでのオーディオ処理の負荷を軽減する設計であり、低消費電力オーディオを実現
  • 4 層レイアウトおよび QFN パッケージ向けのコスト効率に優れたロー・エンドのワイヤレス・オーディオ・ソリューション
  • ソリューションの中心は TI の CC2564 であり、クラス最高の Bluetooth 性能(+12dBm の出力電力)を実現
  • TI の低消費電力、デジタル入力、スピーカ・アンプ(TAS2505)および USB 充電管理デバイス(BQ24055)を使用する設計
  • CC256x および Bluetopia スタックのどちらも Bluetooth サブシステム QDID があるため、Bluetooth 最終製品リストのみが必要です。
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR322.PDF (48 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC193.ZIP (1257 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR278.PDF (86 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR279A.PDF (92 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430F5229128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC2560EDR (エンハンスド データ レート) 対応、Bluetooth® 4.0

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC2564EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC2564MODABR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、アンテナ統合、Bluetooth® 4.1

データシート: PDF
Wi-Fi 製品

CC2564MODNBR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、Bluetooth® 4.1

データシート: PDF
スピーカ・アンプ

TAS2505オーディオ処理およびモノ・ヘッドフォン・アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BT-MSPAUDSINK EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
その他の技術資料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016年 2月 3日
ユーザー・ガイド Bluetooth and MSP430 Audio Quick Start Guide 2013年 11月 5日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード CC256XQFNEM デュアル・モード Bluetooth® CC2564 評価ボード

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI のデュアル モード Bluetooth® スタック
ドライバまたはライブラリ
CC256XM4BTBLESW TI のデュアル モード Bluetooth® スタック、TM4C マイコン用 CC256XMSPBTBLESW Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ