BT-MSPAUDSOURCE-RD
Bluetooth および MSP430 オーディオ・ソース・リファレンス・デザイン
BT-MSPAUDSOURCE-RD
概要
The Bluetooth and low-power MSP microcontroller Audio Source reference design can be used by customers to create a variety of applications for low-end, low-power audio source solutions for applications including toys, projectors, smart remotes and any audio streaming accessories. This reference design is a cost-effective audio implementation and with full design files provided allows you to focus your efforts on application and end product development. This reference design also provides the TI Bluetooth Stack.
特長
- Enables Bluetooth audio (SBC encode/decode) with low cost, low power MSP430F5229 Microcontroller MCU
- Design offloads audio processing from MCU to the Bluetooth device which enables low power audio
- Cost-effective low end wireless audio solution with a four layer layout and QFN packages
- Core of the solution is TI's SimpleLink™ CC2564 which offers best-in-class Bluetooth performance (+12dBm output power) leading to robust connection over long range
- CC256x and TI Bluetooth Stack both have Bluetooth Subsystem QDIDs allowing you to only need a Bluetooth End Product Listing
- This circuit design is tested and includes firmware, demo and wiki page for quick start guide
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR979.ZIP (25 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDR982.ZIP (646 K)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5229 — 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU)
データシート: PDF | HTMLWi-Fi 製品
CC2564MODA — BR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、アンテナ統合、Bluetooth® 4.1
データシート: PDFWi-Fi 製品
CC2564MODN — BR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、Bluetooth® 4.1
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1