CC2564MODAEM

デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード

CC2564MODAEM

購入

概要

The CC2564MODAEM evaluation board contains the Bluetooth BR/EDR/LE HCI solution. Based on TI's CC2564B dual-mode Bluetooth single-chip device, the bCC2564MODA is intended for evaluation and design purposes, reducing design effort and enabling fast time to market.


For a complete evaluation solution, the CC2564MODAEM board plugs directly into TI hardware development kits, including MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5438, DK-TM4C123G, and DK-TM4C129X. Moreover, a certified and royalty-free TI Bluetooth Stack (TIBLUETOOTHSTACK-SDK) is available for the MSP430 and TM4C12x MCUs.


The CC2564MODA provides best-in-class RF performance with a transmit power and receive sensitivity that provides range of about 2X compared to other BLE-only solutions.

特長
  • Dual-mode (Bluetooth & Bluetooth low energy ) Bluetooth Specification v4.1
  • Integrated antenna on CC2564MODA for ready-to-use application
  • The device is FCC, IC, CE certified with a certified and royalty-free TI Bluetooth Stack, getting started guide, demos, and UART and PCM/I2S Interface
  • Class 1.5 Transmit Power (+10dBm)and High sensitivity (-93 dBm typ.)
  • EM connectors that plug directly into the TI hardware development kits:
    • MSP-EXP430F5529
    • MSP-EXP430F5438
    • DK-TM4C123G
    • DK-TM4C129X

  • 1 CC2564MODAEM board with TI CC2564MODA device
  • 1 jumper block for MSP-EXP430F5438 board
  • 4 jumpers for MSP-EXP430F5529 board
  • MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5438, DK-TM4C123G, and DK-TM4C129X boards sold separately

MSP430 マイコン
MSP430F5229 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5259 128KB フラッシュ、32KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、1.8V 分割レール I/O 搭載、25MHz マイコン (MCU) MSP430F5438 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5638 256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F5659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン

 

Wi-Fi 製品
CC2560 EDR (エンハンスド データ レート) 対応、Bluetooth® 4.0 CC2564 EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564MODA BR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、アンテナ統合、Bluetooth® 4.1 CC2564MODN BR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、Bluetooth® 4.1
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CC2564MODAEM — デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード

認証

CC256X-REPORTS — レポート:CC256x 規制認証レポート

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

CC256X-REPORTS レポート:CC256x 規制認証レポート

close
最新バージョン
バージョン: 5.20.00.00
リリース日: 14 4 2021
製品
Wi-Fi 製品
CC2564 EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564C BR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) に対応、Bluetooth® 5.1 CC2564MODA BR (基本レート)、EDR (エンハンスド・データ・レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、アンテナ統合、Bluetooth® 4.1 CC2564MODN BR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy) モジュールに対応、Bluetooth® 4.1
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-CC2564MODA TMP107 BoosterPack モジュール CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth CC2564 モジュール、内蔵アンテナ付き、評価ボード CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード CC256XCQFN-EM CC2564C デュアル モード Bluetooth® コントローラの評価基板 CC256XQFNEM デュアル・モード Bluetooth® CC2564 評価ボード

ドキュメント

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

リリース情報

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

最新情報

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 10
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module With Integrated Antenna Evaluation Board 2015年 7月 7日
* ユーザー・ガイド CC2564MODA Evaluation Board Quick Start Guide 2015年 7月 1日
証明書 CC2564MODAEM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 2021年 3月 3日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
技術記事 The dual-mode Bluetooth® module you’ve been waiting for is here PDF | HTML 2016年 2月 17日
その他の技術資料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016年 2月 3日
ユーザー・ガイド TI Dual-mode Bluetooth Stack on STM32F4 MCUs User Guide PDF | HTML 2015年 7月 8日
ユーザー・ガイド CC256xEM Bluetooth Adapter Kit Quick Start Guide 2015年 5月 21日
ユーザー・ガイド CC256xEM Bluetooth Adapter Kit User Guide 2015年 5月 19日
ホワイト・ペーパー Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014年 3月 25日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC256XQFNEM デュアル・モード Bluetooth® CC2564 評価ボード
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
インターフェイス・アダプタ
CC256XSTBTBLESW STM32F4 MCU 上の TI デュアルモード Bluetooth® スタック

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI のデュアル モード Bluetooth® スタック
ドライバまたはライブラリ
CC256XB-BT-SP Bluetooth Service Pack、CC256xB 用 CC256XM4BTBLESW TI のデュアル モード Bluetooth® スタック、TM4C マイコン用 CC256XMSPBTBLESW Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザイン BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・ソース・リファレンス・デザイン CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ