ADS54J66EVM

ADS54J66 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板

ADS54J66EVM

購入

概要

ADS54J66EVM は、ADS54J66 と、TI (テキサス・インスツルメンツ) のクロック・ジッタ・クリーナである LMK04828 を評価するための評価基板 (EVM) です。ADS54J66 は、低消費電力、14 ビット、500MSPS の A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入出力に加えて、JESD204B インターフェイスを実装しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。LMK04828 は、超低ジッタで超低位相ノイズの ADC サンプル・クロックを供給するほか、システム・リファレンス・クロックと、包括的な JESD204B Subclass 1 クロック処理ソリューション向けのデバイス・サンプル・クロックも供給します。

ADS54J66 と LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。

ADS54J66EVM は、高速 FMC コネクタ経由で、TSW14J56EVM データ・キャプチャ・ハードウェアに直接接続できます。TSW14J56EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ・コンバータ Pro ソフトウェアを使用することもできます。

特長
  • フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
  • USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して ADS54J66 と LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
  • 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェアを使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
  • TSW14J56EVM キャプチャ・カードとの接続がシンプル

USB ケーブル
ケーブル・アセンブリ

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)

 

クロック ジッタ クリーナ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. 評価ボード ADS54J66EVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ・カード TSW14J57EVM を購入します (必要な場合)
  3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW14J57EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADS54J66EVM — ADS54J66 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0J
リリース日: 04 5 2023
lock ADS54Jxx EVM GUI (zip)  — 212552 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
レシーバ
ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J69 デュアル・チャネル、16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS54J20EVM ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J40EVM ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J60EVM ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J66EVM ADS54J66 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS54J69EVM ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板 ADS58J63EVM ADS58J63 評価モジュール TSW54J60EVM TSW54J60 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac594 or www.ti.com/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS54J/58J6x Evaluation Module User's Guide (Rev. D) 2016年 1月 13日
証明書 ADS54J66EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ・コンバータの EVM

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ