LMK04610EVM

LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ / 低電力 JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナの EVM

LMK04610EVM

購入

概要

LMK04610EVM は、JESD204B に準拠した超低ノイズかつ低消費電力のデュアル・ループ・ジッタ・クリーナである LMK04610 を採用しています。LMK04610 の特長は、すべての出力を動作させているときの消費電力がわずか 900mW であること、および低ノイズの VCXO モジュールを使用して 74fs (フェムト秒) 以下のジッタ (12kHz ~ 20MHz) をサポートしていることです。複数の内蔵 LDO は高 PSRR を実現しているので、複数の DC/DC コンバータと組み合わせることができます。

特長
  • 出力周波数が 122.88MHz のとき、10kHz ~ 20MHz の範囲でジッタの代表値が 60fs (フェムト秒) rms のデュアル・ループ・アーキテクチャ
  • 内蔵ループ・フィルタは簡単なプロトタイプ作成に貢献
  • 122.88MHz のときに 10 個の出力を使用しても消費電力の代表値が 0.9W
  • 複数のオンボード LDO と複数の DC/DC コンバータを搭載しており、ジャンパによる構成が可能な電源
  • デバイスの各種レジスタに包括的にアクセスできる GUI プラットフォーム

  • LMK04610EVM
  • USB2ANY プログラマ

クロック ジッタ クリーナ
LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ、低消費電力の JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8101 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. LMK04610EVM のご注文
  2. TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
  3. LMK04610EVM user's guide (英語) を読む
  4. TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成

購入と開発の開始

評価ボード

LMK04610EVM — LMK04610 デュアル PLL 搭載、超低ノイズ / 低電力 JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナの EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK04610 Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2017年 2月 1日
データシート LMK04610 超低ノイズおよび低消費電力 JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループ PLL 内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 11月 11日
証明書 LMK04610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
TICSPRO-SW テキサス インスツルメンツのクロックおよびシンセサイザ (TICS) プロ ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ