TIDEP-0091

77GHz レベル・トランスミッタ向け電力最適化回路のリファレンス・デザイン

TIDEP-0091

設計ファイル

概要

TIDEP-0091 は、最小の電力エンベロープで距離を高精度検出することが求められる、タンク液面検知アプリケーション、変位センサ、4 ~ 20mA センサや他の低消費電力アプリケーションで、76 ~ 81GHz のミリ波センサ IWR14xx を使用して電力を最適化する方法を提示します。これらのアプリケーションで、システムは多くの場合、システム本体の動作より消費電力の小さい低電圧のデータ・ラインを使用して動作します。 電力入力の制約を満たす目的で平均消費電力を低減するために、デューティ・サイクルを設定した動作も不可欠です。MSP432 を使用して外部から IWR14xx をデューティ・サイクル動作させ、周期的なセンシングを実施する方法で、電力の最適化を実行します。加えて、このリファレンス・デザインには、1 次元の距離検出を実施するためのサンプル構成も付属しています。

77GHz ミリ波を使用した液面検出の詳細をご確認ください (JAJY056) (https://www.ti.com/ja-jp/lit/wp/jajy056/jajy056.pdf)。

特長
  • IWR1443 向けのミリ波ソフトウェア開発キット (SDK) と SimpleLink MSP432 SDK が使用可能
  • IWR1443 と MSP432 の間のシリアル通信
  • 単一次元の距離検出向けに最適化された処理チェーンを提供
  • 低消費電力のデューティ・サイクル動作を必要とする各種アプリケーションに適用可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU295B.PDF (9966 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRQS3A.PDF (575 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQS4A.PDF (73 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQS5.ZIP (352 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQS7A.ZIP (513 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDE1.ZIP (2253 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQS6.ZIP (4177 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM53602-Q13.5 ~ 36Vin、2A、同期整流 DC/DC コンバータ、車載アプリケーション用

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3780小型 μSON パッケージに封止、オープン・ドレイン、低消費電力、デュアル電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524B-Q1AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A881A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ

データシート: PDF | HTML
産業用ミリ波レーダー・センサ

IWR1443マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML
複数の CAN トランシーバ

SN65HVDA5405V CAN トランシーバ、I/O レベル・シフト、供給最適化

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール

IWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接接続を確立できます。

IWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)

ユーザー・ガイド: PDF
販売特約店から購入

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCDE2 Power Optimized Level Sensing Demo Software

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド IWR1443 77GHz レベル・トランスミッタ向け電力最適化のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018年 12月 28日
技術記事 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018年 1月 9日
ホワイト・ペーパー 77GHzミリ波を使用した液面レベル・センシング 英語版 2017年 5月 26日
技術記事 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017年 5月 16日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ