TIDEP-01003

ミリ波センサを使用したゾーン占有検出のリファレンス・デザイン

TIDEP-01003

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、TI のミリ波センサ・テクノロジーを活用してゾーン占有を検出し、少なくとも 10m の最大距離で ±60 度の視野角(FOV)にわたる関心領域を監視する方法を紹介します。このリファレンス・デザインは、IWR1443BOOST 評価モジュール(EVM)を使用し、包括的なレーダー処理チェーンを IWR1443 デバイスに統合しています。この処理チェーンは、アナログ・レーダー構成、A/D コンバータ(ADC)キャプチャ、低レベル FFT(高速フーリエ変換)、信号処理機能で構成されています。

特長
  • シングルチップ・ミリ波センサを使用して、環境の変化に対する堅牢性の高いゾーン専有検出機能を提示
  • 0m ~ 10m の距離で最大 120 度の関心領域にわたって、物体や人の侵入や占有を検出
  • ミリ波ソフトウェア開発キット(MMWAVE-SDK)をベースとする、処理チェーンのソース・コードを公開するリファレンス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU594.PDF (8722 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWX1.PDF (179 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWX5.PDF (84 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWX3.PDF (161 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCEU3.ZIP (300 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWX2.PDF (788 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

産業用ミリ波レーダー・センサ

IWR1443マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサの評価モジュール

IWR1443 ブースタパック プラグイン モジュールは、IWR1443 シングルチップ ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット エコシステムとの直接接続を確立できます。

IWR1443BOOST には、低消費電力の Arm® Cortex® R4F プロセッサの開発を開始するために必要な機能がすべて付属しています。この評価基板は、プログラミングおよびデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているので、シンプルなユーザー (...)

ユーザー・ガイド: PDF
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド ミリ波センサを使用するゾーン占有検出のリファレンス・デザイン 英語版 2018年 8月 16日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443、xWR6843 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ