TPS7A8101EVM-093
TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module
TPS7A8101EVM-093
概要
The TPS7A8101EVM-093 evaluation module (EVM) helps you evaluate the performance of the TPS7A8101 low-noise, wide-bandwidth, high-PSRR, low-dropout 1-A linear regulator with enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low-dropout regulator IC for adjustable voltage regulation at 1 A, input and output capacitors for stable operation, a noise-reduction capacitor, and header-connectors for easy connection to external test and application circuitry.
特長
- Input Voltage as low as 2.2V
- 170mV dropout @ 1A
- Adjustable output from 0.8V to 6.0V
- Protections: Over current and Over temperature
- Enable pin
- Wide-Bandwidth High PSRR
- Low-Noise 3mm x 3mm SON-8 DRB Package
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A8101EVM-093 — TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS7A8101EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS7A8101 Low-Noise, Wide-Bandwidth, High PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 3月 20日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS7A8101EVM-093 Evaluation Module | 2011年 12月 20日 |