TPS54425

アクティブ

4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流・降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 850 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 850 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • D-CAP2™モードによる高速過渡応答
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
    65mΩ(ハイサイド)および55mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

  • D-CAP2™モードによる高速過渡応答
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
    65mΩ(ハイサイド)および55mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

TPS54425は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54425を採用することで、 各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54425の主制御ループではD-CAP2™モード制御を 使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。また、TPS54425には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミッ ク・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲でプログラミングできます。ま た、調整可能なソフト・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54425は14ピンのHTSSOPパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されて います。

TPS54425は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54425を採用することで、 各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54425の主制御ループではD-CAP2™モード制御を 使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。また、TPS54425には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミッ ク・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲でプログラミングできます。ま た、調整可能なソフト・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54425は14ピンのHTSSOPパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されて います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54325 アクティブ 4.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流・降圧コンバータ This product offers lower current (3A).
TPS54429 アクティブ 7V ~ 18V 入力、4.5A、同期整流降圧 DCAP2 モード・コンバータ This product offers higher current (4.5A).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS564247 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、FCCM モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
TPS564257 アクティブ 3V ~ 17V の入力電圧、FCCM モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has smaller package and power good feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FET内蔵(SWIFT)、4A出力、シングル同期整流降圧型スイッチャ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 3月 23日
ユーザー・ガイド TPS54425 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日
その他の技術資料 TPS54425, TPS54325, TPS54225 入力4.5V~18V D-CAP2制御  同期整流降圧コンバータ 2013年 12月 12日
製品概要 TPS54225/226, 325/326, 425/426 4.5V~18V入力、2A/3A/4A、同期整流/降圧型SWIFTコンバータ 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54425EVM-608 — 評価モジュール、TPS54425 用、4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流・降圧コンバータ

The TPS54425EVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54425 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The TPS54425EVM-608 operates from a 4.5V to 18V input and delivers a 1.05V output at 4A.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54425 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM294.TSC (184 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54425 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM295.ZIP (41 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54425 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM290A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP6776 — Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design

PMP6776 は、低コストの非絶縁型同期整流・降圧電源です。この設計では、TPS56121 および TPS54620 同期整流・降圧コンバータ、TPS54425 および TPS54225 降圧スイッチャを使用して、7 つの出力を生成します。特長には、10.8V ~ 13.2V の入力電圧レンジ、6A で 1V、4A で 1.5V、6A で 1.8V、2A で 2V、8A で 2.5V、8A で 3.3V、4A で 1.2V の出力が含まれます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ