PMP6776
Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design
PMP6776
概要
PMP6776 は、低コストの非絶縁型同期整流・降圧電源です。この設計では、TPS56121 および TPS54620 同期整流・降圧コンバータ、TPS54425 および TPS54225 降圧スイッチャを使用して、7 つの出力を生成します。特長には、10.8V ~ 13.2V の入力電圧レンジ、6A で 1V、4A で 1.5V、6A で 1.8V、2A で 2V、8A で 2.5V、8A で 3.3V、4A で 1.2V の出力が含まれます。
特長
- 設計の入力電圧レンジ:10.8 ~ 13.2V。デバイスがサポートできる入力:4.5 ~ 14.5V
- 約 3.5" x 3.5" のフォーム・ファクタの片面 PCB に 7 つの DC/DC コンバータすべてを搭載
- あらゆるパワーアップ・シーケンシング要件を満たす設計
- すべての入出力コンデンサとしてセラミック・コンデンサを使用し、スペースとコストを節約
- ビルドおよびテスト済みのリファレンス・デザイン
出力電圧オプション | PMP6776.8 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR008.PDF (72 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
SLVRAK2.PDF (80 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2