データシート
TPS54225
- D-CAP2™モードによる高速な過渡応答
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
- 幅広いVCC入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 幅広いVIN入力電圧範囲:2V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
- 160m
(ハイサイド)および110m
(ローサイド)
- 160m
- 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス付きソフト・スタート
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
- パワー・グッド出力
- APPLICATIONS
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
TPS54225は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同 期整流バック・コンバータです。TPS54225を採用することで、 各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高 く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実 現できます。TPS54225の主制御ループではD-CAP2™モード制 御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。
また、TPS54225には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価 直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・ コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。 TPS54225は、4.5V~18VのVCC入力、および2V~18VのVIN入 力電源電圧により動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範 囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スター ト時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54225は14 ピンのHTSSOPパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範 囲で動作するように設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5V ~ 18V 入力、2A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2010年 11月 23日 | |
ユーザー・ガイド | TPS54225 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 | |||
その他の技術資料 | TPS54425, TPS54325, TPS54225 入力4.5V~18V D-CAP2制御 同期整流降圧コンバータ | 2013年 12月 12日 | ||||
製品概要 | TPS54225/226, 325/326, 425/426 4.5V~18V入力、2A/3A/4A、同期整流/降圧型SWIFTコンバータ | 2012年 8月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54225EVM-538 — 評価モジュール、TPS54225 用、同期整流・降圧 DCAP2 モード・コンバータ
The TPS54225EVM-538 evaluation module is a single synchronous buck converter providing 1.05V at 2A from 5V to 17V input. The user’s guide describes the TPS54225EVM-538 performance. The TPS54225 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external (...)
シミュレーション・モデル
TPS54225 TINA-TI Transient Reference Design
SLIM283.TSC (187 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54225 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM282A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン
PMP6776 — Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design
PMP6776 は、低コストの非絶縁型同期整流・降圧電源です。この設計では、TPS56121 および TPS54620 同期整流・降圧コンバータ、TPS54425 および TPS54225 降圧スイッチャを使用して、7 つの出力を生成します。特長には、10.8V ~ 13.2V の入力電圧レンジ、6A で 1V、4A で 1.5V、6A で 1.8V、2A で 2V、8A で 2.5V、8A で 3.3V、4A で 1.2V の出力が含まれます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点