ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ36002

アクティブ

QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 60V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM5601R5H アクティブ Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V ~ 16V 出力、1.5A パワー モジュール Low EMI module with significantly smaller footprint.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7.5 Vout (min) (V) 2.5 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense EMI features Integrated capacitors Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 95 Control mode Peak-Current Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7.5 Vout (min) (V) 2.5 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense EMI features Integrated capacitors Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Module Duty cycle (max) (%) 95 Control mode Peak-Current Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000
B3QFN (RVQ) 43 100 mm² 10 x 10
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
  • 広い出力電圧調整範囲(2.5V~7.5V)
  • 可変スイッチング周波数(200kHz~1MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 自動PFMモードによる軽負荷時の高効率
  • ソフトスタート時間を設定可能
  • 出力電圧シーケンシング/トラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • 過電流保護(ヒカップ・モード)
  • プリバイアスされた出力へのスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~105℃
  • 強化された熱特性: 14℃/W
  • EN55022 Class Bの放射要件に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ36002を使用するカスタム設計を作成
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
  • 広い出力電圧調整範囲(2.5V~7.5V)
  • 可変スイッチング周波数(200kHz~1MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 自動PFMモードによる軽負荷時の高効率
  • ソフトスタート時間を設定可能
  • 出力電圧シーケンシング/トラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • 過電流保護(ヒカップ・モード)
  • プリバイアスされた出力へのスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~105℃
  • 強化された熱特性: 14℃/W
  • EN55022 Class Bの放射要件に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ36002を使用するカスタム設計を作成

LMZ36002電源モジュールは、2AのDC/DCコンバータ、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品を薄型のQFNパッケージに内蔵した、使いやすい統合電源です。この総合的な電源ソリューションは、わずか3個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、245℃までのリフロー・プロファイルが可能で、消費電力特性が非常に優れています。LMZ36002は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスおよびシステムの電源として理想的です。

LMZ36002電源モジュールは、2AのDC/DCコンバータ、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品を薄型のQFNパッケージに内蔵した、使いやすい統合電源です。この総合的な電源ソリューションは、わずか3個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、245℃までのリフロー・プロファイルが可能で、消費電力特性が非常に優れています。LMZ36002は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスおよびシステムの電源として理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ36002 4.5V~60V入力、2A電源モジュール データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 7月 21日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
技術記事 Smart power-supply designs for smart factories PDF | HTML 2015年 12月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ36002EVM — LMZ36002 電源モジュール評価ボード

The LMZ36002 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ36002 power module. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ36002 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAE7.ZIP (114 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ36002 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAE8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00783 — スペースが最適化された広い入力電圧範囲でトリプル出力のパワー モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00783.1 は、広い入力電圧範囲、トリプル出力パワー モジュールのリファレンス デザインです。6W の合計出力で、3.3V、1.8V、1.2V の各出力を供給します。スペースに制約のあるアプリケーション向けにレイアウトを最適化済みです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00808 — BOM (部品表) 点数が最小で、スペースを最適化した DC/DC 反転型電源モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00808 は、産業用アプリケーション向けのシンプルな DC/DC 反転電源のリファレンス デザインです。4.5V~55V の広い入力電圧に対応し、–5V@1.75A の出力を生成、ピーク効率は 86% を達成します。この設計は反転型であるため、入力電圧が上昇すると最大出力電流も増加します。このリファレンス デザインは、 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER DC/DC 降圧電源モジュールを特徴としており、コンパクトなサイズとシンプルなソリューションを実現しています。基板のサイズは 76.2 x 76.2mm (3 x 3 インチ ) で、ソリューション サイズはわずか (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RVQ) 43 Ultra Librarian