TIDA-00783
スペースが最適化された、広 Vin トリプル出力電源モジュール、リファレンス・デザイン
TIDA-00783
概要
TIDA-00783.1 は、ワイド入力電圧範囲、トリプル出力パワー・モジュールのリファレンス・デザインです。出力電圧は 3.3V、1.8V、1.2V で、合計出力は 6W です。スペース制約が厳しいアプリケーション向けにレイアウトが最適化されています。
特長
- LMZ36002 4.5V ~ 60V 入力、2A 出力、ワイド入力電圧範囲、インダクタ内蔵パワー・モジュール
- LMZ20502 インダクタ内蔵ナノ・モジュール
- ワイド入力電圧範囲 4.5V ~ 40V
- 外部部品点数が最小のパワー・モジュールのリファレンス・デザイン
- 400 平方ミリメートルの小型ソリューション・サイズ
- この回路基板はテスト済みで、設計ファイルやテスト・レポートも付属しています
出力電圧オプション | TIDA-00783.1 | TIDA-00783.2 | TIDA-00783.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 40 | 40 | 40 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | .9 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 2.97 | 1.8 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
エンタープライズ・システム
産業用
- AC 伝送リレー
- 気中遮断器(ACB)
- 家電製品のバッテリ チャージャ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- セントラル・インバータ
- コンパクト・リレー
- データ・エンコーダ/デコーダ(サイネージ・ビデオ・トランスミッタ・カード)
- ディストリビューション・アンプ
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- 飛行制御ユニット
- 配線用遮断器(MCCB)
- モーター保護リレーと接触器
- 狭い入力範囲
- パチスロ・マシン
- パチンコ台
- メモリと半導体の試験装置
- パワー・コンディショニング
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- Power conversion system (PCS)
- 電源 / 負荷切り替え
- 放送用のプロダクション・スイッチャとミキサ
- 業務用ビデオ・カメラ
- 放送用ルーティングと転送システム
- スマート・コンバイナ・ボックス
- スマート電気パネル
- ソーラー・アーク保護
- スタンドアロン航空向け PFC
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- トランスデューサ
- アップ/ダウン/クロス・コンバージョン
- 広い入力範囲
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIE8.PDF (100 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3