ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ20502

アクティブ

2.7V ~ 5.5V 入力、2A 出力の高密度ナノ モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM82822 アクティブ インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール Newer solution with smaller BOM size, lower Iq, higher voltage accuracy
TPSM828512 アクティブ インダクタ内蔵、QFN パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、低ノイズの降圧モジュール Smaller QFN package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 3200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 3200
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • インダクタ内蔵
  • 3.5mm×3.5mm×1.75mmの小型パッケージ
  • 最大2Aの負荷電流
  • 2.7V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 0.8V~3.6Vの可変出力電圧範囲
  • 温度範囲全体にわたって帰還公差±1%
  • シャットダウン時の静止電流2.4µA (最大値)
  • 3MHzの固定PWMスイッチング周波数
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • パワー・グッド・フラグ機能
  • スイッチング・モードをピンで選択可能
  • 内部補償とソフトスタート
  • 電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ20502を使用するカスタム設計を作成
  • インダクタ内蔵
  • 3.5mm×3.5mm×1.75mmの小型パッケージ
  • 最大2Aの負荷電流
  • 2.7V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 0.8V~3.6Vの可変出力電圧範囲
  • 温度範囲全体にわたって帰還公差±1%
  • シャットダウン時の静止電流2.4µA (最大値)
  • 3MHzの固定PWMスイッチング周波数
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • パワー・グッド・フラグ機能
  • スイッチング・モードをピンで選択可能
  • 内部補償とソフトスタート
  • 電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ20502を使用するカスタム設計を作成

LMZ20502 nanoモジュール・レギュレータは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、最高5.5Vの入力から最大2Aの負荷を駆動でき、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さなソリューション・サイズで実現します。革新的なパッケージには、3.5mm×3.5mm×1.75mmの容積にレギュレータとインダクタが内蔵されており、基板の面積を削減し、インダクタを選択する時間と経費を節約できます。LMZ20502は、わずか5つの外付け部品しか必要とせず、単純で最適なPCBレイアウトを実現するようピン配置が設計されています。このデバイスは、最小限の外付け部品と、TIの WEBENCH®設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計を実現できます。TIのWEBENCHツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、 WebTherm™などの機能が含まれています。ハンダ付け情報については、SNOA401ドキュメントを参照してください。

LMZ20502 nanoモジュール・レギュレータは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、最高5.5Vの入力から最大2Aの負荷を駆動でき、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さなソリューション・サイズで実現します。革新的なパッケージには、3.5mm×3.5mm×1.75mmの容積にレギュレータとインダクタが内蔵されており、基板の面積を削減し、インダクタを選択する時間と経費を節約できます。LMZ20502は、わずか5つの外付け部品しか必要とせず、単純で最適なPCBレイアウトを実現するようピン配置が設計されています。このデバイスは、最小限の外付け部品と、TIの WEBENCH®設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計を実現できます。TIのWEBENCHツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、 WebTherm™などの機能が含まれています。ハンダ付け情報については、SNOA401ドキュメントを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ20502 2A Nanoモジュール データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
技術記事 FPGA power made simple: design steps PDF | HTML 2017年 11月 20日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
技術記事 Smart power-supply designs for smart factories PDF | HTML 2015年 12月 7日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2169 LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER Nano Module (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ20502EVM — LMZ20502 2A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価ボード

The LMZ20502EVM evaluation board is capable of driving up to 2A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input, based on the resistor (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ20502 PSpice Transient Model

SNVM475.ZIP (64 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ20502 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM772.ZIP (4 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00783 — スペースが最適化された広い入力電圧範囲でトリプル出力のパワー モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00783.1 は、広い入力電圧範囲、トリプル出力パワー モジュールのリファレンス デザインです。6W の合計出力で、3.3V、1.8V、1.2V の各出力を供給します。スペースに制約のあるアプリケーション向けにレイアウトを最適化済みです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIL) 8 Ultra Librarian