LMZ20502EVM

LMZ20502 2A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価ボード

LMZ20502EVM

購入

概要

The LMZ20502EVM evaluation board is capable of driving up to 2A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input, based on the resistor voltage divider RFBT and RFBB. The board has a double sided six pin connector and has turret terminals for easy connection. The board features: three pins jumpers for EN, Mode and Frequency response analyses for easier modification during evaluation, power good monitoring when connected to a rail, inductor current sensing using a wire loop across the multilayer vias before the output capacitors, Jumper option for mode pin to run the part on PFM or PWM at light load, Frequency response jumper to measure the response across the injection voltage resistor and the Enable jumper to measure the quiescent current of the module.

特長
  • Vin = 2.7V to 5.5V
  • Vout = 1.8V
  • 2A max load
  • 3.0 x 6.5 cm overall PCB size
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ20502 2.7V ~ 5.5V 入力、2A 出力の高密度ナノ・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ20502EVM — LMZ20502 2A SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュール評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMZ20502EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド AN-2283 LMZ20502 / LMZ20501 Evaluation Board 2012年 10月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ