データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LMZ30606
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 9mm×11mm×2.8mmのパッケージ
- LMZ30602およびLMZ30604とピン互換 - 最高96%の効率
- 出力電圧を0.8V~3.6Vの広い範囲で設定可能、リファレンス精度±1%
- 可変スイッチング周波数(500kHz~2MHz)
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート
- 出力電圧シーケンシング/トラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 出力過電流保護
- 過熱保護機能
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- 強化された熱特性: 12℃/W
- EN55022 Class Bの放射要件に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵 - WEBENCH® Power Designerにより、LMZ30606を使用するカスタム設計を作成
LMZ30606 SIMPLE SWITCHER®パワー・モジュールは、使いやすい統合型パワー・ソリューションで、6AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、パッシブ部品を組み合わせて、低プロファイルのQFNパッケージに実装しています。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
9mm×11mm×2.8mmのQFNパッケージはプリント基板にハンダ付けしやすく、小型のポイント・オブ・ロード設計で、90%を超える効率、優れた消費電力、接合部から周囲へ12℃/Wの熱インピーダンスを実現できます。このデバイスは、周囲温度85℃において無気流でも、6Aの定格出力電流を完全に供給できます。
LMZ30606は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、高性能DSPおよびFPGAへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMZ30606 6A、2.95V~6V入力、QFNパッケージのパワー・モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 5月 30日 | |
セレクション・ガイド | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Working With QFN Power Modules (Rev. A) | 2017年 6月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZ30606EVM-003, LMZ30604EVM-001, LMZ30602EVM-002 (Rev. A) | 2014年 3月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 | 2014年 2月 11日 | ||||
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール | 2013年 9月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMZ30606EVM-003 — 6A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B1QFN (RKG) | 39 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点